Nuevo: Módulos de supercondensadores conectados en serie serie SCM

Los nuevos módulos de supercondensador exhiben una capacitancia muy alta, una ESR muy baja, alta eficiencia, alta densidad de potencia y excelentes características de manejo de potencia de pulso y son ideales para aplicaciones de retención, recolección de energía y potencia de pulso en los sectores industrial, energético, de telecomunicaciones y automotriz. , transporte e industrias médicas.

FOUNTAIN INN, SC (15 de agosto de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos módulos de supercondensadores electroquímicos conectados en serie de doble capa de la serie SCM.

Los nuevos módulos de supercondensadores conectados en serie de la serie SCM se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias para extender la vida útil de la batería y el tiempo de respaldo o proporcionar pulsos de potencia instantáneos en aplicaciones de retención, recolección de energía y potencia de pulso en el sector industrial, industrias de energía, telecomunicaciones, automoción, transporte y médica. La serie exhibe una capacitancia muy alta, ESR muy baja, alta eficiencia, alta densidad de potencia y excelentes características de manejo de potencia de pulso. También admite el equilibrio activo de las celdas y resiste de forma robusta corrientes elevadas, vibraciones elevadas y ciclos frecuentes de carga y descarga.

Los módulos de supercondensadores de la serie SCM están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +65 °C y vidas útiles que se extienden a millones de ciclos. También son compatibles sin plomo, cumplen con RoHS y cumplen con el estándar UL 810A para capacitores electroquímicos. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen equipos industriales pesados, fuentes de alimentación ininterrumpidas, almacenamiento y ahorro de energía en redes públicas y microrredes, recolección de energía, captura de energía regenerativa, control de paso de velocidad variable, comunicaciones inalámbricas GSM y GPRS, vehículos automotrices y de transporte que abarcan EV y HEV. hasta camiones, autobuses, trenes y ascensores, y dispositivos médicos portátiles.

El lanzamiento inicial de la nueva serie SCM se compone de cinco números de pieza disponibles de inmediato:

  • SCMA63K586SPPB2 están clasificados para 16 V, 58 F (+30 %/-10 %), 5 mA DCL y 15 mΩ ESRDC y tienen una caja de plástico que mide 226.2 mm x 48.6 mm (largo x ancho) y está equipada con tornillos terminales. Están probados y calificados en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura, características de temperatura, resistencia a vibraciones y características de humedad.
  • SCMA63S586SPPB2 están clasificados para 160 V, 5.8 F (+30 %/-10 %), 25 mA DCL y 150 mΩ ESRDC y tienen una caja de plástico que mide 364.5 mm x 234 mm (largo x ancho) y está equipada con tornillos terminales. Están probados y calificados en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura, características de temperatura, resistencia a vibraciones y características de humedad.
  • SCMZ1EK507STAB2 están clasificados para 16 V, 500 F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL y 2.5 mΩ ESRDC y tienen una carcasa de aluminio que mide 418 mm x 68 mm (largo x ancho) y está equipada con un conector de cuatro clavijas. Están probados y calificados en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura y características de temperatura de almacenamiento.
  • SCMZ1EP1F6STAB2 están clasificados para 48 V, 165 F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL y 5.22 mΩ ESRDC y tienen una carcasa de aluminio que mide 418 mm x 194 mm (largo x ancho) y está equipado con un conector de cuatro clavijas. Están probados y calificados en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura y temperatura de almacenamiento.
  • SCMZ85P836STAB2 están clasificados para 48 V, 83 F (+30 %/-10 %), 3 mA DCL y 9 mΩ ESRDC y tienen una carcasa de aluminio que mide 418 mm x 194 mm (largo x ancho) y está equipada con un conector de cuatro clavijas. Están probados y calificados en cuanto a ciclo de vida, vida útil de carga a alta temperatura y características de temperatura de almacenamiento.
  • Para obtener más información sobre los nuevos módulos de supercondensadores conectados en serie de la serie SCM de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital y Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.