Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio húmedo con terminales radiales de la serie RES ayudan a los fabricantes de electrónica industrial, de comunicaciones y de consumo a ahorrar espacio en la placa en conjuntos de PCB de alta densidad sin comprometer la resistencia.
FOUNTAIN INN, SC (3 de abril de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio con plomo radial de la serie RES.
Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio húmedo de la serie RES están diseñados para ofrecer altos valores de CV en cajas de tamaño pequeño, una larga vida útil de 5,000 a 7,000 horas a 105 °C y una alta corriente de ondulación para ayudar a los fabricantes a ahorrar espacio en la placa en conjuntos de PCB de alta densidad. sin comprometer la resistencia. También son compatibles sin plomo y cumplen con las directivas RoHS, REACH y CA Prop 65, lo que permite una amplia idoneidad en aplicaciones industriales, de comunicaciones y de electrónica de consumo, incluidas computadoras, puntos de acceso y otras estaciones de red compatibles con el protocolo 802.11.
La serie está disponible actualmente en cinco tamaños de caja (0511, 0611, 0812, 0816 y 0820) con diámetros que van de 5.00 a 8.00 mm, longitudes que van de 11.00 a 20.00 mm y pesos que van desde solo 0.41 a 1.81 g. La versión inicial también ofrece cuatro clasificaciones de voltaje (16, 25, 35 y 50 V) y valores de capacitancia que se extienden desde 2.2 a 1,000 µF (±20 %), exhibe corrientes de ondulación que abarcan entre 190 y 1,400 HmArms y soporta temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -40 °C. C a +105°C.
La serie RES es la octava serie que se suma a la amplia cartera de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales que KYOCERA AVX lanzó en febrero de 2022. Esa cartera ahora ofrece cuatro líneas de condensadores electrolíticos de aluminio húmedos (los RES, REA, REF, y Serie REH), dos líneas de condensadores electrolíticos de aluminio de polímero conductor (los RPA y Serie FPR), y dos líneas de condensadores electrolíticos de aluminio híbridos (los RHA y Serie RHD), así como una variedad aún más amplia de números de piezas disponibles con niveles de confiabilidad comercial e industrial y precios y plazos de entrega competitivos.
"Nuestros nuevos condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales de la serie RES brindan a los fabricantes de electrónica industrial, de comunicaciones y de consumo la miniaturización, la resistencia de larga duración y el rendimiento de alto CV que exigen sus diseños de alta densidad", afirmó Jackson Payne, asociado de marketing de productos. Gerente en KYOCERA AVX. “Por lo tanto, estamos muy entusiasmados de ampliar aún más nuestra cartera de condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales con esta nueva serie y ofrecer a los clientes una selección aún más amplia de valores de capacitancia, tensiones nominales y tamaños de carcasa ideales para resolver sus desafíos de diseño. .”
Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales de la serie RES se envían en paquetes a granel y el plazo de entrega de la serie es actualmente de 20 a 24 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio con plomo radial de la serie RES de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para obtener más información sobre la cartera de condensadores electrolíticos de aluminio de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Para comprar, visite TTI, Future, Avnet, Arrow, DigiKey, Mouser, Newark o Rutronik. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.