NUEVO | Varistores multicapa calificados según los estándares de OPEN Alliance para aplicaciones Ethernet automotrices

Como miembro de OPEN Alliance, KYOCERA AVX ha ampliado su probada gama AntennaGuard de alto rendimiento y capacitancia ultrabaja con la incorporación de dos nuevos MLV que cumplen con los requisitos de prueba IEEE 1000BASE-T1 y 100BASE-T1, superan significativamente las soluciones de diodos de la competencia y Ofrecen una confiabilidad excepcional en paquetes 0402 y 0603 que ahorran espacio.

FOUNTAIN INN, SC (10 de enero de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado su gama AntennaGuard de productos probados, de alto rendimiento y de capacitancia ultrabaja. con dos nuevos varistores multicapa (MLV) 0402 que cumplen con los requisitos de prueba IEEE 100BASE-T1 y 1000BASE-T1.

Los nuevos MLV de la serie ASPGuard® Tienen paquetes de montaje en superficie pequeños, de perfil ultrabajo, optimizados para diseños de alta densidad y exhiben capacidades de manejo de alta corriente y energía, protección bidireccional contra sobretensión, tiempos de respuesta súper rápidos de menos de nanosegundos y capacidades de múltiples ataques. También proporcionan atenuación EMI/RFI en su estado apagado, lo que puede reducir o incluso eliminar la necesidad de condensadores EMC adicionales y ofrecer una menor pérdida de inserción, una menor corriente de fuga y una confiabilidad inigualable en comparación con las soluciones de diodos de la competencia. Además, están capacitados para Alianza OPEN (Ethernet de un par) estándares para aplicaciones Ethernet automotrices y AEC-Q200.

Las aplicaciones ideales para la serie ASPGuard incluyen redes Ethernet automotrices, dispositivos IoT, sistemas de control y automatización industrial, robótica, circuitos ópticos y de RF, sensores, líneas de datos de alta velocidad, antenas, radares, dispositivos Bluetooth y otros dispositivos de alta velocidad sensibles a la capacitancia. Aplicaciones de densidad en los mercados automotriz, industrial y de electrónica de consumo.

Disponibles en tamaños de caja ultraminiatura 0402 y 0603 con alturas máximas respectivas de solo 0.5 ± 0.10 mm y 0.80 ± 0.15 mm, los MLV de la serie ASPGuard de KYOCERA AVX están clasificados para voltajes de trabajo que se extienden desde 18 a 70 VCC, valores de capacitancia que oscilan entre solo 1.5 y 4.7 pF. transitorios de energía que abarcan 0.02–0.04 J, 1–3 A de corriente máxima y temperaturas de funcionamiento tan bajas como -55 °C y tan altas como +150 °C. La serie también ofrece hasta 25 kV de protección contra descargas electrostáticas (ESD) según IEC 61000-4-2 y cumple con los requisitos de arranque auxiliar de 48 VCC.

Actualmente, los dos nuevos MLV de la serie ASPGuard calificados según el estándar OPEN Alliance solo están disponibles en el paquete 0402. El primero (VCAS04AP701R5YAT) está clasificado para 70 VCC y 1.55 pF con una tolerancia de capacitancia de ±0.13 pF y está diseñado para su uso en aplicaciones Gigabit Ethernet 1000BASE-T1, mientras que el segundo (VCAS04AP704R7LAT) está clasificado para 70 VCC y 4.7 pF con una tolerancia de capacitancia de ±1 pF. y diseñado para su uso en aplicaciones Ethernet automotrices 100BASE-T1 (100 Mb/s).

Los MLV de la serie ASPGuard también están equipados con terminaciones de níquel/estaño que cumplen con RoHS y empaquetados en carretes de 7” o 13” en cantidades de 4,000 o 10,000 piezas para compatibilidad con equipos de procesamiento automatizado. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 16 semanas.

“Como miembro del grupo de interés especial de OPEN Alliance dedicado a fomentar la estandarización y adopción generalizada de soluciones Ethernet automotrices de un solo par, estamos entusiasmados de ampliar nuestra cartera existente de componentes electrónicos probados en campo y con calificación AEC-Q200 para brindar un mejor soporte. una gama cada vez mayor de aplicaciones automotrices basadas en Ethernet”, dijo John Gallipeau, ingeniero senior de aplicaciones de campo para protección de circuitos en KYOCERA AVX. "Nuestros nuevos varistores multicapa de la serie ASPGuard cumplen con las estrictas especificaciones de prueba IEEE 100BASE-T1 y 1000BASE-T1, requieren un espacio mínimo en la placa y exhiben mayores capacidades de manejo de voltaje transitorio y menor capacitancia, pérdida de inserción y fugas que las soluciones de diodos de la competencia".

Para obtener más información sobre los varistores multicapa (MLV) de capacitancia ultrabaja de la serie ASPGuard de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para obtener más información sobre la gama AntennaGuard de KYOCERA AVX de productos probados, de alto rendimiento y de capacitancia ultrabaja, visite nuestro Catálogo de productos de supresión de transitorios. Para realizar su pedido, visite Digi-Key or Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.