Nuevos MLCC de RF en miniatura para aplicaciones de comunicaciones | Serie KGU

Diseñados para satisfacer la demanda del mercado de comunicaciones de capacitores de RF más pequeños capaces de un rendimiento de RF repetible, los nuevos MLCC de RF C0G (NP0) de la serie KGU incluyen características como ESR ultra baja, alta potencia, alto Q, alto SRF y tolerancias ajustadas en tamaños de chip EIA miniatura que van desde 01005 a 0805.
Serie KGU

FOUNTAIN INN, SC (27 de agosto de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos capacitores de chip cerámicos multicapa RF (MLCC) C0G (NP0) de la serie KGU con ESR ultrabaja.

Inspirados por la creciente demanda del mercado de comunicaciones de capacitores de RF más pequeños que brinden un rendimiento de RF repetible, los nuevos MLCC de RF de la serie KGU incluyen múltiples ventajas de rendimiento optimizadas para aplicaciones de comunicaciones en cuatro tamaños de chip EIA en miniatura que van desde 01005 a 0805. La serie presenta materiales dieléctricos cerámicos C0G (NP0) de Clase I, que son uno de los dieléctricos de capacitores más estables disponibles, con un coeficiente de temperatura de capacitancia (TCC) de 0 ± 30 ppm/°C y un coeficiente de voltaje esencialmente cero, y electrodos de metal base hechos de cobre revestido con una aleación de estaño/níquel, que brindan capacidades de alta capacitancia-voltaje (CV) en tamaños de carcasa pequeños. También exhibe resistencia en serie equivalente (ESR) ultrabaja, alta potencia, alto Q, altas frecuencias autorresonantes (SRF) y tolerancias ajustadas, todo lo cual es beneficioso para innumerables aplicaciones de comunicaciones.

Los MLCC RF de la serie KGU están disponibles actualmente en cuatro tamaños de chip EIA en miniatura (01005, 0402, 0603 y 0805) y tienen clasificación para 16–250 V, 0.1–100 pF, tolerancias de hasta ±0.05 pF y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen redes de filtros, redes de adaptación, fuentes de frecuencia de alta calidad y circuitos de sintonización, acoplamiento, derivación y bloqueo de CC en estaciones base celulares, redes Wi-Fi 802.11, dispositivos inalámbricos basados ​​en suscriptores y sistemas de radio de seguridad pública, comunicaciones satelitales e inalámbricas de banda ancha.

Las características adicionales de los nuevos MLCC RF de la serie KGU incluyen cumplimiento de RoHS, resistencia al choque térmico, larga vida útil, ausencia de efectos piezoeléctricos y de envejecimiento, y empaquetado en cinta y carrete para ensamblaje automatizado.

“Nuestros nuevos MLCC RF C0G (NP0) de la serie KGU brindan a los clientes del mercado de las comunicaciones una colección de características de rendimiento optimizadas para satisfacer las demandas de sus aplicaciones, que incluyen ESR ultrabaja, alta repetibilidad, alta potencia, alto Q, alto SRF, tolerancias ajustadas y tamaños de chip EIA en miniatura”, afirmó Mohammed Abu-Naim, gerente de productos RF de KYOCERA AVX.

Para obtener más información sobre los nuevos MLCC RF C0G (NP0) de la serie KGU con ESR ultrabaja o sobre la gama completa de capacitores RF y de microondas de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto que aparece a continuación. Para realizar pedidos, visite DigiKey, Mouser Electronics y Richardson RFPD. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.