Los nuevos filtros de la serie HP ofrecen un rendimiento de alta frecuencia confiable y repetible en aplicaciones de microondas y RF con espacio limitado, incluidas LAN inalámbricas, receptores de televisión por satélite, sistemas de localización de vehículos, estaciones base y sistemas de comunicaciones terrestres y móviles.

FOUNTAIN INN, SC (14 de noviembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado una nueva serie de filtros de película delgada de paso alto en miniatura diseñados para proporcionar Excelente rendimiento de alta frecuencia en una variedad de aplicaciones de microondas y RF con espacio limitado en los mercados de telecomunicaciones, automoción, electrónica de consumo y militar.
Los nuevos filtros de película delgada de paso alto de la serie HP se basan en una tecnología comprobada de película delgada integrada multicapa que permite el ajuste rápido de los parámetros de RF y el desarrollo de filtros personalizados. Presentan un rendimiento de alta frecuencia confiable y repetible, así como bajas pérdidas de inserción, valores de caída extremadamente agudos y una atenuación pronunciada. Los filtros de la serie HP también exhiben estabilidad a alta temperatura y consistencia entre lotes y piezas y cuentan con una construcción robusta, en miniatura y de bajo perfil optimizada para el ensamblaje automatizado. Están clasificados para frecuencias de funcionamiento que van desde 1.0 GHz a 5.15 GHz y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +85 °C y tienen una impedancia característica de 50 Ω. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen redes LAN inalámbricas, receptores de televisión por satélite, sistemas de localización de vehículos, sistemas de comunicaciones terrestres y móviles que van desde radios comerciales portátiles hasta sistemas de comunicaciones militares.
- Filtros de película fina de paso alto HP0805 Actualmente ofrecemos cinco números de pieza optimizados para un rendimiento de 2.70, 2.80, 2.90, 3.00 y 5.15 GHz para permitir una amplia compatibilidad con sistemas inalámbricos de alta frecuencia, incluidas aplicaciones 5G y de banda ultraancha y unidades de radio remotas de alta potencia en estaciones base. Sus cajas en miniatura miden sólo 2.03 x 1.55 x 0.8 mm (largo x ancho x alto, ±0.1 mm) y tienen una potencia nominal continua de 3W.
- Filtros de paso alto de película delgada HP2816 medida 7.0 (±0.3) x 4.0 (±0.2) x 1.2 mm máx. (Largo x ancho x alto). Tienen una potencia nominal de 15 W y también son muy adecuados para aplicaciones militares.
"Nuestros nuevos filtros de película delgada de paso alto de la serie HP brindan a los ingenieros un rendimiento superior y repetible en un tamaño de caja en miniatura optimizado para los PCB más pequeños y más densamente poblados, comunes en aplicaciones inalámbricas de próxima generación", dijo Amir Kopelman, Gerente de Servicios Técnicos. KYOCERA AVX. “La tecnología de película delgada multicapa en la que se basan nos permite ajustar rápidamente los parámetros de RF y desarrollar filtros personalizados en un corto plazo de entrega. Además, fabricamos nuestros filtros de película delgada en una instalación ISO 9001 equipada con líneas de procesamiento extremadamente precisas que respaldan la flexibilidad del diseño, reducen el ruido, evitan la contracción, garantizan piezas y rendimiento de alta calidad y nos permiten lograr resultados de fabricación consistentes y ofrecer un filtrado excelente. rendimiento en dispositivos de menor tamaño que el que ofrecen las tecnologías de la competencia”.
Los filtros de película delgada de paso alto de la serie HP tienen terminaciones de níquel recubiertas de soldadura y sin plomo que cumplen con RoHS, compatibles con tecnologías de soldadura automática manual, de reflujo, de onda y de fase de vapor. Las piezas terminadas se prueban al 100% en cuanto a parámetros eléctricos y características visuales y mecánicas, y las piezas se empaquetan en cinta y carrete. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 14 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos filtros de película delgada de paso alto de la serie HP de KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para comprar, visite Digi-Key y Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.