Los nuevos MLCC apilados de grado comercial de la serie KGP están diseñados para optimizar el rendimiento de aplicaciones de alta frecuencia en las industrias de petróleo y gas de fondo de pozo, energías alternativas e industriales, y respaldan las megatendencias de miniaturización y sustentabilidad.

FOUNTAIN INN, SC (13 de octubre de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos capacitores apilados de grado comercial de la serie KGP para aplicaciones de alta frecuencia en las industrias de petróleo y gas industriales y de fondo de pozo.
Los nuevos condensadores cerámicos multicapa apilados (MLCC) de la serie KGP de grado comercial ofrecen valores de capacitancia más altos en la misma área de montaje que los condensadores tradicionales, para respaldar la persistente tendencia de miniaturización. Se fabrican sin plomo ni cadmio, lo que favorece la creciente tendencia de sostenibilidad y facilita el cumplimiento de las normas. Además, presentan una baja resistencia en serie equivalente (ESR) e inductancia (ESL) para minimizar el ruido y optimizar el rendimiento. Además, cuentan con marcos de conductores metálicos que suprimen de forma fiable la tensión térmica y mecánica, garantizando así estabilidad y durabilidad.
Los MLCC apilados de la serie KGP están disponibles actualmente en cinco tamaños de carcasa EIA (1210, 1812, 1825, 2220 y 2225) con dos tamaños de pila, espesores máximos de 3.40 mm a 6.95 mm y terminales en "J" o "L". También están disponibles en tres dieléctricos (C0G, X7R y X7T). La serie está clasificada para voltajes de operación de 50 V a 1,500 V, valores de capacitancia de 10 nF a 47 µF (±10 % o 20 % de tolerancia de capacitancia) y temperaturas de operación de -55 °C a +125 °C.
Las aplicaciones ideales de la serie se extienden a las industrias de energía alternativa, petróleo y gas de fondo de pozo e incluyen fuentes de alimentación, convertidores CC/CC, circuitos de control, acoplamiento de alto voltaje y bloqueo de CC.
“Los nuevos MLCC apilados de la Serie KGP amplían aún más nuestra cartera de soluciones de condensadores, optimizadas para mercados en crecimiento con exigentes requisitos de rendimiento, como los mercados de suministro de energía y perforación de pozos”, afirmó Zack Kozawa, Director de Marketing de Productos MLCC en KYOCERA AVX. “También respaldan las megatendencias de miniaturización y sostenibilidad que afectan a estos y otros segmentos del mercado”.
MLCC apilados de la serie KGP Los dieléctricos C0G y X7R están disponibles en los cinco tamaños de caja EIA, con un rango completo de valores de tensión nominal y capacitancia de hasta 220 nF y 47 µF, respectivamente. Los dieléctricos X7T están disponibles en tres tamaños de caja EIA (1210, 1812 y 2220), con tres tensiones nominales (250 V, 450 V y 630 V) y capacitancia de hasta 4.7 µF.
Todas las piezas se someten a rigurosas pruebas para comprobar sus características visuales, valores de capacitancia, factor de disipación, coeficiente de temperatura, resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica, ciclos de temperatura, humedad en estado estacionario y bajo carga, carga a alta temperatura, resistencia de terminación, flexión, resistencia a la vibración y resistencia al calor de soldadura para garantizar un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones exigentes de alta frecuencia. Además, cumplen con la normativa RoHS y se presentan en cinta y carrete en cantidades de 500 a 1,500 para su colocación automatizada.
Para obtener más información sobre los nuevos MLCC apilados de grado comercial de la serie KYOCERA AVX KGP, consulte la página del producto y ficha técnicaPara realizar pedidos, visite DigiKey o Mouser Electronics. Para obtener información sobre Amplia cartera de MLCC de KYOCERA AVX, incluidas las MLCC apiladas, visite los enlaces incluidos aquí. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.