Los nuevos MLV de la serie VCAS con certificación AEC-Q200 cuentan con terminaciones blandas que proporcionan hasta 5 mm de flexión durante 3,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 150 °C con cero fallas de flexión y características eléctricas estables. La serie también proporciona capacidades de manejo de alta corriente y energía, protección bidireccional contra sobretensión y atenuación EMI/RFI en líneas de alimentación y señal.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (3 de octubre de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado los primeros varistores multicapa (MLV) calificados para automóviles de la industria equipados con la tecnología de terminación suave FLEXITERM® patentada por la compañía, que se ha empleado ampliamente en una serie de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) calificados para automóviles durante más de 15 años. Diseñado para satisfacer las demandas de la industria automotriz de soluciones de componentes más robustas, el nuevo MLV Serie VCAS con tecnología FLEXITERM® están diseñados para resistir de manera confiable flexión, vibración y ciclos de temperatura severos, lo que permite hasta 5 mm de flexión mecánica de la placa durante 3,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 150 °C sin fallas de flexión de la placa, incluidas grietas internas y despanelización, y sin cambios significativos en los componentes eléctricos. características. Por otro lado, los MLV calificados para automóviles con terminaciones estándar de la industria generalmente admiten solo 2 mm de flexión de la placa durante 1,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 125 °C, lo que a menudo es insuficiente para prevenir fallas de flexión causadas por las tensiones mecánicas y térmicas incurridas durante montaje y funcionamiento.
Como tal, los nuevos MLV de la serie VCAS con tecnología de terminación suave FLEXITERM® brindan una mayor confiabilidad y un rendimiento mecánico y termomecánico excepcional en comparación con las soluciones de la competencia en aplicaciones automotrices debajo del capó, como sensores de motor con conexión directa al riel de la batería, así como en circuitos de audio para automóviles, aplicaciones aeroespaciales, industriales y de perforación de fondo de pozo, y aplicaciones de IoT que incluyen relojes inteligentes, otros dispositivos portátiles y robots de limpieza. Además, estos nuevos MLV exhiben capacidades de manejo de alta corriente y energía, tiempos de respuesta súper rápidos y múltiples capacidades de descarga ESD, y brindan protección bidireccional contra sobretensión de alta confiabilidad. También proporcionan atenuación EMI/RFI en su estado apagado, lo que puede reducir o incluso eliminar la necesidad de condensadores EMC adicionales; exhiben una menor pérdida de inserción, una menor corriente de fuga y una confiabilidad inigualable en comparación con las soluciones de diodos de la competencia; y están calificados para las especificaciones AEC-Q200 y VW 80808.
Actualmente disponibles en cuatro tamaños de cajas de montaje en superficie que van desde 0603 a 1210, los nuevos MLV de la serie VCAS están clasificados para cinco voltajes de trabajo que van desde 5.6 a 30 VCC, cinco voltajes de sujeción que se extienden desde 18 a 67 V, cuatro transitorios de energía que abarcan 0.1 a 1.5 J, y temperaturas de funcionamiento tan bajas como -55°C y tan altas como +150°C. También cumplen con RoHS.
“Estamos muy orgullosos de presentar al mercado los nuevos varistores multicapa de la serie VCAS con certificación AEC-Q200 y tecnología FLEXITERM®. La introducción de este nuevo producto brindará a nuestros clientes OEM de automóviles una solución de componentes compacta y multifuncional optimizada para una excelente robustez mecánica y termomecánica que ha demostrado superar de manera confiable las soluciones de diodos y MLV de la competencia en aplicaciones de líneas eléctricas y señales en entornos hostiles sujetas a vibraciones, temperaturas variables y tensión de flexión”, dijo John Gallipeau, ingeniero senior de aplicaciones de campo de KYOCERA AVX. “A medida que continúa creciendo la demanda de más contenido electrónico en los vehículos actuales, también lo hace la demanda de componentes electrónicos extremadamente resistentes y confiables calificados para su uso en estas aplicaciones desafiantes. Como tal, los nuevos MLV de la serie VCAS son solo los primeros en presentar nuestra tecnología de terminación suave FLEXITERM® patentada y probada en campo. Pronto, todos nuestros MLV TransGuard® y TransGuard Automotive también estarán disponibles con tecnología FLEXITERM®”.
Cuando se sometieron a los rigurosos procedimientos de prueba de ciclos de temperatura y curvatura de placas AEC-Q200, se demostró que los nuevos MLV de la serie VCAS con tecnología FLEXITERM® resisten hasta 5 mm de flexión (frente a 2 mm para los MLV con terminaciones estándar de la industria) durante 3,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 150°C sin fallas de flexión de la placa y sin cambios significativos en sus características eléctricas, lo que supera con creces los 1,000 ciclos a hasta 125°C requeridos por la prueba AEC-Q200. Este rendimiento comprobado hace que la serie sea ideal para su uso en líneas de señal y alimentación de aplicaciones automotrices, aeroespaciales y de IoT sujetas a peligros que incluyen variaciones significativas de temperatura, vibración, soldadura por ola, enfriamiento forzado, manipulación inadecuada, inserción y extracción de PCB de los conectores. y configuraciones de placas de alta densidad, todo lo cual puede provocar expansión, contracción, flexión y agrietamiento de la placa, y la despanelización de componentes montados cerca de los bordes de la PCB, cerca de zonas flexibles y cerca de componentes grandes y pesados.
Los MLV de la serie VCAS con tecnología FLEXITERM® están empaquetados en carretes de 7” para compatibilidad con equipos de procesamiento automatizado, y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 10 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos varistores multicapa serie VCAS de KYOCERA AVX con tecnología FLEXITERM®, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key Mouser Electronics. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, el Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.