KYOCERA AVX agrega un nuevo código a sus condensadores de tantalio húmedos de la serie TWD High-Temp Max-Cap

La serie TWD HTMC ofrece un rendimiento estable y de alta confiabilidad con valores de capacitancia extremadamente altos, comparables a los de los supercondensadores, y puede funcionar en entornos hostiles y de alta temperatura de hasta 175 °C durante hasta 10,000 XNUMX horas, superando las especificaciones actuales de los supercondensadores EDLC.

FOUNTAIN INN, SC (13 de diciembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, agregó una nueva clasificación de 100 mF/3 V a su TWD High-Temp Max-Cap ( HTMC) Condensadores de tantalio húmedos de tamaño DLA T4, herméticamente sellados y con terminales axiales. Lanzada inicialmente al mercado en 2016 con solo dos clasificaciones (25 mF/10 V y 50 mF/6.3 V), la serie TWD HTMC ofrece valores de capacitancia extremadamente altos, comparables a los de los supercondensadores, así como un rendimiento estable, de alta confiabilidad y de larga duración en aplicaciones industriales, de petróleo y gas, defensa y aviónica expuestas a peligros ambientales, incluidos golpes mecánicos, vibraciones de alta frecuencia y temperaturas de funcionamiento de hasta 175 °C.

Los condensadores de la serie TWD HTMC se fabrican utilizando polvos de tantalio de alta pureza y el diseño de tantalio húmedo bien establecido de KYOCERA AVX, que cuenta con una lata de tantalio soldada herméticamente sellada con un sistema de cátodo único que permite un rendimiento extraordinario de CV/cc y una funda aislante opcional. Presentan una robusta resistencia a golpes y vibraciones según MIL-PRF-39006, parámetros eléctricos estables en todo el rango de temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +175 °C y una confiabilidad excepcional, que ofrece una vida útil prolongada de hasta 10,000 105 horas en +2,000°C y tensión nominal y hasta 175 horas a +XNUMX°C y tensión nominal. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen circuitos de pulsos de baja frecuencia y retención de CC en aplicaciones industriales, de aviónica, de defensa y de petróleo y gas especializadas que requieren un rendimiento de alta capacitancia y alta confiabilidad a altas temperaturas, como equipos de perforación de fondo de pozo.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestros condensadores de tantalio húmedos con terminales axiales y sellados herméticamente de la serie TWD HTMC, probados en campo", dijo Allen Mayar, gerente global de productos de KYOCERA AVX. “Estos condensadores se producen y califican en nuestras instalaciones altamente acreditadas en Lanskroun, República Checa, y ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad y larga vida útil y una capacitancia extremadamente alta, comparable a la de los supercondensadores, en aplicaciones en entornos hostiles con temperaturas de funcionamiento de hasta 175 °C. C."

Los condensadores de la serie TWD HTMC están disponibles actualmente en tres clasificaciones: 25 mF/10 V, 50 mF/6.3 V y 100 mF/3 V con tolerancia de capacitancia de ±10 % y ±20 % y en cajas DLA T4 estándar con una funda aislante opcional y una de dos. Acabados de terminación: Sn/Pb (60/40) o estaño puro mate compatible con RoHS y sin plomo. Se envían en paquetes de bandejas y son aptos para montaje y soldadura automáticos. El plazo actual de entrega de la serie es de 10 a 14 semanas.

Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio húmedos con terminales axiales y sellados herméticamente de la serie TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) recientemente ampliados de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics, Future Electronics y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.