Los nuevos varistores AVX Radial CapGuard™ brindan protección de circuito y filtrado de ruido de alta frecuencia en un solo componente

FOUNTAIN INN, SC (9 de julio de 2015) — AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos avanzados y soluciones de interconexión, ha presentado la nueva serie automotriz CapGuard™ con conexión radial. Combinando la tecnología de varistor multicapa (MLV) y condensador cerámico multicapa (MLCC) X7R de alta capacitancia y temperatura estable en un único dispositivo de alta confiabilidad, la nueva serie CapGuard exhibe protección bidireccional de voltaje transitorio y excelente atenuación EMI/RFI en una amplia frecuencia. espectro y capacidades de múltiples golpes en una configuración radial compacta con un recubrimiento epóxico conformado que proporciona una resistencia mejorada contra ambientes hostiles, golpes mecánicos y vibraciones. Calificados para AEC-Q200, los dispositivos CapGuard exhiben capacidades excepcionales de manejo de corriente y energía, y son ideales para proteger componentes electrónicos sensibles de transitorios de alto voltaje, así como para filtrar el ruido EMI/RFI de alta frecuencia generado por fuentes de alimentación de modo conmutado, motores encendidos. Líneas de CC, líneas de E/S en circuitos electrónicos, conmutación inductiva, relés y otras aplicaciones.

"Nuestros nuevos dispositivos CapGuard Automotive Series con terminales radiales permiten a los ingenieros de diseño proteger componentes sensibles contra transitorios de alto voltaje y filtrar el ruido EMI/RFI no deseado del circuito, con un componente único de doble función", dijo Jiri Machanicek, gerente de marketing técnico de AVX. "Diseñados para durar en entornos hostiles, los dispositivos de la serie CapGuard son la opción ideal para aplicaciones que requieren filtrado EMI, protección contra sobretensiones, rendimiento de alta confiabilidad, resistencia mecánica mejorada y conservación del espacio en la placa".

La serie CapGuard Automotive está disponible actualmente con dos voltajes de trabajo (26 VCC y 45 VCC), dos capacitancias (0.47 µF y 1 µF), ambas con tolerancia de ±20 %, y dos clasificaciones energéticas (0.6 J y 0.7 J). Clasificado para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C y con clasificación ESD de 25 kV (HBM ESD nivel 6), la serie compatible con RoHS está disponible en dos tamaños: 20 y 21, los cuales miden, a un máximo , 5.99 mm de ancho, 7.49 mm de alto y 4.5 mm de grosor, y tienen un diámetro de mina de 0.508 mm. El espacio entre cables para piezas de tamaño 20 con cables rectos es de 2.54 mm y el espaciado entre cables para piezas de tamaño 21 con cables retorcidos es de 5.08 mm. Los dispositivos CapGuard Automotive Series se pueden enviar a granel o en una de las dos opciones de embalaje estándar de cinta y carrete. El plazo de entrega de la serie es de 27 semanas.

Para obtener más información sobre la nueva serie CapGuard Automotive con terminales radiales de AVX, visite aquí para descargar la hoja de datos del producto.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.