Nuevas antenas automotrices de perfil bajo de la serie A en CES 2024

La nueva Serie A ofrece la gama más amplia de la industria de antenas compatibles con AEC-Q200 para aplicaciones automotrices, incluidos sistemas inalámbricos de administración de baterías, unidades de control telemático y llaveros de acceso a vehículos.

FOUNTAIN INN, SC (9 de enero de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó hoy las nuevas antenas automotrices de montaje en superficie de bajo perfil Serie A en CES 2024 en Las Vegas. CES es el evento tecnológico más poderoso del mundo, el campo de pruebas para tecnologías innovadoras e innovadores globales, y KYOCERA AVX exhibe y ofrece nuevos kits de muestra de la Serie A en el stand #10545 en el Salón Norte del Centro de Convenciones de Las Vegas hoy. Martes 9 de enero hasta este viernes 12 de enero.

Las nuevas antenas SMT de perfil bajo de la serie A están calificadas según los estándares AEC-Q200 y ofrecen la gama más amplia de la industria de antenas compatibles con AEC-Q200 para aplicaciones automotrices, incluidos sistemas inalámbricos de administración de baterías, unidades de control telemático y llaveros de acceso a vehículos. . Admiten una amplia gama de tecnologías inalámbricas, incluidas GNSS L1/L2/L5/L6, ISM, Wi-Fi 6E, Bluetooth, celular, LTE, 5G y UWB, y ofrecen frecuencias que van desde 617 MHz a 8.5 GHz. Los dispositivos de montaje en superficie también están diseñados para ofrecer una contención superior del campo de RF para mejorar el rendimiento en aplicaciones críticas para la recepción y están disponibles en paquetes de metal estampado, FR-4, chip cerámico y chip ultrapequeño, todos los cuales cumplen con RoHS.

Aunque el estándar de calidad de la industria automotriz AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas para los dispositivos de la serie A se realizaron de acuerdo con los procedimientos y requisitos de AEC-Q200, incluidas las pruebas de grado automotriz para ciclos de temperatura, golpes mecánicos y vibraciones. . La Serie A también está disponible con documentación del Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS) y del Proceso de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP) valiosa para los fabricantes de automóviles.

Algunas de las nuevas antenas de la Serie A también cuentan con la tecnología Dipolo magnético aislado (IMD) de KYOCERA AVX, que les permite ofrecer mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Además, dos de esas antenas (la A1001013 y la A1001011) pueden funcionar tanto en tierra como fuera de ella. Esta capacidad es fundamental para entornos muy metálicos, como los sistemas inalámbricos de gestión de baterías (wBMS), donde la antena proporciona comunicación inalámbrica entre el chip monitor de la celda de la batería y la unidad de control BMS.

"La nueva Serie A proporciona a los ingenieros de diseño automotriz antenas confiables y de alto rendimiento probadas de acuerdo con los estándares AEC-Q200, y los fabricantes ya están tomando nota", dijo Carmen Redondo, Directora de Marketing Global de Antenas de KYOCERA AVX. “Una de las antenas de la serie A, la A1001013, ha sido seleccionada para su inclusión en el diseño de referencia del sistema inalámbrico de administración de baterías (wBMS) de Analog Devices (ADI), debido en parte a su capacidad única para operar tanto fuera del suelo como en tierra. -entornos terrestres”.

ADI, líder mundial en semiconductores, está comprometido con el desarrollo de un ecosistema de información sólido en torno a los datos de las baterías de los vehículos eléctricos. El wBMS de ADI, que actualmente se está implementando en múltiples plataformas de vehículos eléctricos, cuenta con la certificación ISO 21434 Cybersecurity Assurance Assurance Level Four (CAL 4) y es un punto de referencia de la industria en cuanto a solidez y eficiencia de RF. Por lo tanto, la inclusión de las antenas KYOCERA AVX Serie A es prueba de su nivel de calidad excepcionalmente alto.

Las nuevas antenas de la Serie A están disponibles actualmente con los siguientes números de pieza:

A1001011
• Tecnología: GNSS: GPS, Beidou, Galileo, Glonass
• Frecuencia: 1,559–1,563 MHz, 1,559–1,591 MHz, 1,575 MHz, 1,593–1,610 MHz, L1 / G1 / B1 / E1

A1001013
• Tecnología: ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN
• Frecuencia: 2,400–2,485MHz, 802.11b/g

A1000146
• Tecnología: BLE, Bluetooth, Wi-Fi 6E
• Frecuencia: 2,400–2,485 MHz, 5,150–7125 MHz, 802.1 a/b/g/n/ac/ax

A1004795 / A1004796
• Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, 5G Sub-6 GHz
• Frecuencia: 617–960 MHz, 1,710–2,200 MHz, 2,500–2,700 MHz

AP822601/AP822602
• Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, 5G Sub-6GHz
• Frecuencia: 698–960 MHz, 1,710–2,700 MHz, 3,300–3,800 MHz

A1001312
• Tecnología: ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi, UWB
• Frecuencia: 2,400–2,485 MHz, 802.11 b/g, 6,000–8,500 MHz

A9001978
• Tecnología: ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi 6
• Frecuencia: 2,400–2,485 MHz, 5,150–5,850 MHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax

A9002137
• Tecnología: GNSS: GPS, Beidou, Galileo, Glonass, L1/L2/L5/L6
• Frecuencia: 1,559–1,563MHz, 1,559–1,591MHz, 1,575MHz, 1,593–1,610MHz, 1,575.2MHz / 1,227.6MHz / 1,176.45MHz, L1 / G1 / B1 / E1, L1/L2/L5/L6

Para obtener más información sobre las nuevas antenas automotrices de montaje en superficie de bajo perfil Serie A de KYOCERA AVX, visite la página web de la Serie A o, si asiste a CES 2024, visite KYOCERA AVX en el stand n.° 10545 en el Salón Norte de la Centro de Convenciones de Las Vegas desde hoy, martes 9 de enero, hasta este viernes 12 de enero, para solicitar un kit de muestra de la Serie A. Para realizar su pedido, visite Mouser, clave digital, Futuro, Newark, y Farnell. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.