Los nuevos conectores de batería placa a placa de la serie 9155-020 de paso fino completan la familia de productos de la serie 9155 y establecen aún más la probada cartera de conectores de batería de KYOCERA AVX como la selección más amplia de conectores de batería estándar disponibles actualmente en el mercado.
FOUNTAIN INN, SC (23 de febrero de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado aún más su cartera probada de Conectores de batería para aplicaciones de integración de batería y placa a placa. con el lanzamiento de una nueva serie de conectores de paso fino diseñados para aplicaciones médicas, industriales y de redes. Las últimas incorporaciones a esta cartera de productos, que ya ofrecía la más amplia selección de conectores de batería estándar disponibles actualmente en el mercado, son los nuevos Conectores de batería de paso de 9155 mm serie 020-1.27.
Al igual que el resto de la familia de productos de la serie 9155, los nuevos conectores de batería de paso de 9155 mm de la serie 020-1.27 cuentan con contactos de cobre berilio (BeCu) chapados en oro ultrarobustos y confiables que han demostrado establecer y mantener conexiones eléctricas de alta integridad en condiciones difíciles. entornos de aplicación con temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +125 °C para hasta 15,000 94 ciclos de acoplamiento. También cuentan con aisladores de polímero de cristal líquido (LCP) rellenos de vidrio, retardantes de llama UL0 V-2.35, de bajo perfil, que miden solo 2.5 mm de alto, tienen una altura de trabajo nominal de 3.1 a 9155 mm y están conectados de extremo a extremo. Apilable para una amplia configuración e idoneidad de la aplicación. Los nuevos conectores de batería de paso de 020 mm de la serie 1.27-0.30 están disponibles actualmente en variantes de dos, tres, cuatro y cinco vías con un rango de fuerza de trabajo nominal que abarca de 0.55 a 0.8 N y una placa inferior de níquel dúctil de 0.75 μm como mínimo. , un mínimo de 1.5 μm de oro duro en el área de contacto y de 3.0 a 3 μm de estaño mate sin plomo en las colas. Las variantes de dos y tres vías están clasificadas para 2 A completos por contacto, mientras que las variantes de cuatro y cinco vías están clasificadas para 400 A por contacto, y los cuatro números de pieza disponibles inmediatamente están clasificados para XNUMX VCA.
Los nuevos conectores de batería de la serie 9155-020 con paso de 1.27 mm están optimizados para su uso en una amplia gama de dispositivos portátiles y de mano compactos, livianos y de bajo perfil en todo el mercado que requieren acoplamiento o carga en base. Las aplicaciones ideales incluyen equipos médicos portátiles, como paquetes de baterías para generadores de oxígeno portátiles, equipos de monitorización de pacientes, dispositivos industriales con módulos conectables o de programación y dispositivos de Internet que requieren respaldo de batería.
“KYOCERA AVX tiene más de 25 años de experiencia diseñando, desarrollando y suministrando conectores de batería que han demostrado establecer y mantener conexiones eléctricas de alta integridad y soportar de manera confiable una amplia gama de temperaturas operativas y hasta 15,000 ciclos de acoplamiento. Y también ofrecemos la selección más amplia de conectores de batería estándar disponibles actualmente en el mercado”, dijo Joe Falcone, director de marketing global de KYOCERA AVX. “Además, aunque otros proveedores de conectores también ofrecen conectores para batería, ninguno de ellos ofrece las mismas alturas de conector y pasos de contacto disponibles en nuestra cartera. Además, KYOCERA AVX diseña cada contacto para ofrecer las fuerzas y la deflexión requeridas por las aplicaciones específicas y siempre utiliza cobre berilio como material base para nuestros contactos para garantizar la máxima durabilidad y confiabilidad durante el ciclo de vida del producto, mientras que los conectores de la competencia a menudo emplean metal de menor calidad. contactos que frecuentemente resultan en fallas de campo”.
“Los nuevos conectores de batería de paso fino de la serie 9155-020 completan la familia de productos de la serie 9155, que ahora ofrece una amplia gama de opciones de configuración, paso, altura del aislador, altura de trabajo y fuerza nominal, ideales para su uso en una amplia gama de conectores portátiles. y aplicaciones electrónicas portátiles que requieren acoplamiento o carga en base”, dijo Jiri Vojacek, gerente de producto de KYOCERA AVX. "Además, si no puede encontrar la solución que necesita en la amplia gama de conectores de batería estándar de la serie 9155 disponibles ahora, cada serie de esta familia de productos se puede personalizar para satisfacer las demandas de su aplicación individual".
Los nuevos conectores de batería de paso fino de la serie 9155-020 se suministran en paquetes de cinta y carrete para compatibilidad con equipos automatizados de recogida y colocación, cuentan con 1,100 piezas por carrete de 330 mm y son compatibles con los procesos de soldadura RoHS. El plazo de entrega estándar para la serie es de nueve semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos conectores de batería de paso de 9155 mm de la serie 020-1.27 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite flecha Electrónica, avnet, Electrónica Digi-Key, Future Electronics, Mouser Electronics, Rutronik, y TTI, Inc.. Para obtener más información sobre la selección más amplia de conectores de batería estándar de la industria, visite https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/.
Para cualquier otra consulta, visite www.kyocera-avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, Síguenos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como nosotros en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.