KYOCERA AVX lanza nuevos acopladores híbridos de 3 dB
Diseñados para facilitar la evolución continua de los sistemas inalámbricos de alta frecuencia en varios segmentos del mercado, los nuevos acopladores híbridos DB0402 3dB 90° brindan un rendimiento de alta frecuencia repetible y manejo de potencia continuo en factores de forma miniatura y de perfil bajo compatibles con el ensamblaje automatizado.
FOUNTAIN INN, SC (1 de julio de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó una nueva línea de acopladores híbridos de película delgada integrada (ITF) diseñados para facilitar la evolución continua de los sistemas inalámbricos de alta frecuencia en aplicaciones industriales, automotrices, de telecomunicaciones y telemetría.
Los acopladores híbridos son acopladores direccionales especiales de cuatro puertos que dividen las señales de entrada en dos salidas de 3 dB de igual amplitud, con fases desplazadas 90°. Muchos también admiten monitorización del rendimiento e inyectan señales sin interrumpir la señal original.
El nuevo edificio corporativo de Acopladores híbridos DB0402 3dB 90° Los conectores KYOCERA AVX incorporan tecnología de película delgada multicapa de eficacia probada, diseñada para ofrecer un excelente rendimiento de alta frecuencia en las bandas de microondas y RF de 3,000 a 4,100 MHz y permitir un ajuste rápido de los parámetros de RF. Además, presentan una construcción compacta y robusta de tan solo 0.040" x 0.023" x 0.014" ±0.002" (largo x ancho x alto), lo que permite ahorrar espacio en la placa. Además, cuentan con terminaciones de níquel sin plomo compatibles con técnicas de soldadura por reflujo, ola, fase de vapor y manual, lo que facilita un ensamblaje automatizado y fiable. Los beneficios adicionales incluyen manejo de alta potencia (1 W continuo), baja pérdida de inserción (-0.5 dB típico, -0.8 dB máx.), alto aislamiento, amplitud excepcional y equilibrio de fase (0.6 dB típico, 1.2 dB máx. y 2° típico, 5° máx., respectivamente), estabilidad de temperatura, mejoras de linealidad, bajos parásitos, alta repetibilidad de pieza a pieza y de lote a lote, excelente soldabilidad, autoalineación durante el reflujo y disipación de calor efectiva.
La serie está disponible actualmente en cuatro bandas de frecuencia con un rendimiento típico de 3,200, 3,500, 3,700 y 3,800 MHz, y está clasificada para una impedancia de 50 Ω y temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +85 °C. Además, cumple con los requisitos de la International Automotive Task Force (IATF) y la directiva RoHS, se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y se presenta en cinta y carrete para su ensamblaje automatizado.
Las aplicaciones ideales de la serie se extienden a las industrias industrial, automotriz, de telecomunicaciones y telemetría e incluyen estaciones base, LAN inalámbricas, sistemas de comunicaciones móviles, infraestructura LTE 4G, 5G y 6G, receptores de TV satelital, sistemas de posicionamiento global (GPS), amplificadores balanceados de RF, distribución de señales, radios de servicio pesado, sistemas de ubicación de vehículos y otros sistemas inalámbricos de alta frecuencia.
“La rápida evolución y expansión del 5G, las comunicaciones por satélite y otras tecnologías inalámbricas de alta frecuencia está impulsando la evolución de tecnologías habilitadoras, como las antenas de ondas milimétricas y MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas), que se potencian con innovadores componentes de microondas y RF, como nuestros nuevos acopladores híbridos de 3 dB y 90°”, afirmó Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF de KYOCERA AVX para Norteamérica. “Nuestros nuevos acopladores híbridos ofrecen a los clientes soluciones que ahorran espacio y costos para maximizar el rendimiento de RF repetible y de alta frecuencia en aplicaciones industriales, automotrices, de telecomunicaciones y telemetría compactas y portátiles con alta capacidad de potencia y amplios requisitos de frecuencia de operación”.
Para obtener más información sobre KYOCERA AVX Acopladores híbridos DB0402 3dB 90° o el Cartera completa de componentes RF/microondas KYOCERA AVX, incluyendo acopladores direccionales de película delgadaVisite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite DigiKey o Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.