FOUNTAIN INN, SC (12 de mayo de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado un nuevo contacto de cable a placa (WTB) vertical de 2 mm. La última incorporación a la serie 70-9296 de AVX, el nuevo microcontacto acepta cables sólidos o trenzados de 26 a 22 AWG, admite corrientes nominales de hasta 8 A y es un 37 % más pequeño que el siguiente producto más pequeño de la serie (un conector vertical de 3 mm). contacto WTB), lo que lo hace compatible con dispositivos y calibres de cables más pequeños, y extiende las aplicaciones de la serie a productos electrónicos industriales ligeros, como vitrinas y debajo de gabinetes, productos SSL con menor corriente y recorridos más cortos, interruptores, tiras de iluminación y dispositivos de movimiento. , sensores de presión y temperatura, entre varios otros.
El nuevo contacto WTB vertical de 2 mm está disponible con ubicaciones de contacto en la parte superior o a través de la placa e inserción de cable de entrada inferior o superior para PCB con núcleo metálico y FR4. Basado en el diseño de contacto de caja de doble haz probado en la industria de AVX, que utiliza contactos de bronce fosforado de alta calidad con revestimiento de estaño sobre níquel, el nuevo contacto simple serie 70-9296 proporciona el mismo rendimiento eléctrico robusto y confiable, estabilidad mecánica y retención de cables que el Conectores WTB verticales Serie 9296, al tiempo que brindan una mayor funcionalidad con respecto a la colocación a un menor costo debido a la ausencia del aislador de plástico y los costos de ensamblaje asociados.
“Nuestros nuevos contactos WTB verticales de 2 mm amplían las aplicaciones de la serie 70-9296 a la electrónica industrial liviana y brindan beneficios significativos sobre las soluciones de conectores existentes diseñadas para este mercado al brindar el máximo rendimiento eléctrico y mecánico de una manera rentable y rentable. formato simplificado”, dijo Tom Anderson, gerente de producto de AVX.
Con certificación UL, cumplimiento con RoHS y empaquetados en cinta y carrete para colocación SMT automatizada, los nuevos contactos de inserción verticales serie 70-9296 están clasificados para 300 V, según la distancia de colocación; 5–8A, según AWG; durabilidad de cinco ciclos; y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +125 °C. Además de productos SSL para vitrinas y debajo de gabinetes, interruptores, tiras de iluminación y sensores (incluidos movimiento, presión y temperatura, entre otros), la serie también es ideal para su uso en el control de máquinas industriales ligeras, control de edificios comerciales y redes inteligentes. aplicaciones.
Para obtener más información sobre los contactos WTB individuales de inserción vertical de 70 mm serie 9296-2 de AVX, visite aquí para descargar la hoja de datos del producto. Para obtener información adicional sobre AVX Interconnect, comuníquese con Tom Anderson en sales@costex.com o 864-228-3421. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.