Con el lanzamiento de los nuevos fusibles de baja corriente Accu-Guard II 0201 con capacidad de 28 mA a 200 mA, KYOCERA AVX se convirtió en el primer y actualmente único proveedor del mundo de fusibles 0201 con capacidad de menos de 150 mA.
FOUNTAIN INN, SC (27 de marzo de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió sus fusibles de baja corriente Accu-Guard II con nuevos tamaños de caja 0201 que ofrecen las calificaciones actuales más bajas de la industria.
Los fusibles de baja corriente Accu-Guard II utilizan tecnología de película delgada para lograr un control preciso sobre las características físicas y eléctricas de los componentes (más allá de lo que es posible con las tecnologías de fusibles estándar) y ofrecen clasificaciones de corriente extremadamente bajas en los paquetes compactos 0603, 0402 y el nuevo 0201. . De hecho, con este último lanzamiento, KYOCERA AVX se convirtió en el primer y actualmente único proveedor del mundo de fusibles 0201 de baja corriente con capacidad nominal inferior a 150 mA.
Los nuevos fusibles de baja corriente Accu-Guard II 0201 ofrecen clasificaciones de corriente que se extienden de 28 mA a 200 mA y brindan valiosos ahorros de espacio y protección de circuitos de acción rápida y alta confiabilidad en aplicaciones industriales, de energía, de servicios públicos, de telecomunicaciones, médicas y de electrónica de consumo equipadas. con PCB pequeños y de alta densidad. Estos fusibles de un solo uso también tienen una clasificación de interrupción de 50 A y, además, están clasificados para 32 V, resistencia posfusión de >1 MΩ y temperaturas de funcionamiento que se extienden de -55 °C a +125 °C. Otras características incluyen terminaciones de red terrestre (LGA) recubiertas de soldadura de níquel (Sn100) sin plomo, cumplimiento de las normas ISO 9001, IATF, RoHS y UL/cUL, y embalaje de cinta y carrete para procesamiento automatizado.
Las aplicaciones ideales para los nuevos fusibles de baja corriente Accu-Guard II 0201 incluyen sistemas de administración de baterías, cargadores de baterías, paquetes de baterías recargables, unidades de disco duro, radios bidireccionales portátiles, pantallas LCD, estaciones base, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes e instrumentación médica. , electrodomésticos y cámaras fotográficas y de vídeo digitales. También son muy adecuados para su uso en aplicaciones en entornos ATEX hostiles y potencialmente explosivos, incluidos los centros de distribución de gas.
"La demanda constante en el mercado de productos electrónicos pequeños, seguros y multifuncionales está impulsando a los OEM a desarrollar circuitos equipados con altas densidades de componentes y sensibles tanto al calor como a las condiciones de sobrecorriente de CC", dijo Amir Kopelman, Gerente de Servicios Técnicos de KYOCERA AVX. “Desarrollamos nuestros nuevos fusibles de baja corriente Accu-Guard II 0201, que exhiben baja resistencia, baja caída de voltaje y las clasificaciones de corriente más bajas de cualquier fusible 0201 disponible en el mercado y brindan protección de circuito confiable y de acción rápida, con estos pequeños Tenemos en mente circuitos llenos de gente, y estamos muy emocionados de que los ingenieros de diseño que enfrentan estos desafíos comunes los prueben”.
Para obtener más información sobre los fusibles de baja corriente Accu-Guard II de KYOCERA AVX, incluidas las nuevas piezas 0201, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar su pedido, visite DigiKey, Mouser Electronics y Richardson RFPD. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.