La NASA aprueba los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX

FOUNTAIN INN, SC (20 de julio de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha anunciado que, después de varios años de pruebas exhaustivas, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha aprobado su nivel espacial. Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) de electrodo de metal base (BME) X7R para uso en aplicaciones militares y aeroespaciales de EE. UU. según los criterios de la especificación S-311-P-838. Esta especificación define los requisitos para condensadores de chip de valor fijo, dieléctrico cerámico, multicapa, electrodo de metal base, de alta confiabilidad para aplicaciones espaciales de alta confiabilidad, además de la verificación del procesamiento y las inspecciones requeridas por los conjuntos utilizados en vuelo, y convierte oficialmente al AVX en el primer (y actualmente único) proveedor de condensadores BME aprobados para su uso en aplicaciones espaciales de EE. UU.

Al exhibir capacidades de voltaje de capacitancia (CV) superiores a las de los MLCC de electrodos de metales preciosos (PME), que han sido durante mucho tiempo el estándar para la industria aeroespacial global, los MLCC BME de nivel espacial de AVX brindan el rendimiento de confiabilidad extremadamente alta que requiere la industria espacial y al mismo tiempo Ofrece valores de capacitancia más altos en tamaños de cajas significativamente más pequeños, lo que permite reducciones revolucionarias de espacio en la placa, peso y número de componentes, lo que se traduce directamente en ahorros en los costos de lanzamiento.

Con terminaciones Flexiterm®, los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX también brindan una resistencia considerablemente mejorada al estrés mecánico al permitir una mayor flexión de la placa que las terminaciones estándar, especialmente en cajas de gran tamaño. Actualmente disponible en cinco tamaños de caja que van desde 0603 a 1812 y tres tolerancias de capacitancia (±5%, ±10% y ±20%), la serie está clasificada para 16-100 V y 2.2 nF a 8.2 μF, y es ideal para I/ O filtrado y almacenamiento masivo en fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS) en comunicaciones espaciales y por satélite, defensa y armas militares y sistemas de radar.

"En junio de este año, después de años de pruebas exhaustivas según las especificaciones S-311 del Centro de vuelos espaciales Goddard (GSFC) de la NASA, AVX se convirtió en el primer y único fabricante autorizado para suministrar MLCC BME X7R para su uso en aplicaciones militares y aeroespaciales de EE. UU.", dijo Steve Carter, Gerente de marketing de producto en AVX. "Las altas capacidades CV de nuestros condensadores BME permiten el uso de PCB más pequeñas que pesan menos y tienen menos componentes, proporcionando a los ingenieros aeroespaciales soluciones pasivas capaces de alcanzar el máximo rendimiento y confiabilidad de misión crítica".

Los MLCC BME de nivel espacial de AVX en tamaños de caja 0603–1812 también son los primeros condensadores de este tipo aprobados para su uso en aplicaciones espaciales europeas en virtud de haber sido agregados recientemente a la Lista de piezas calificadas (QPL) de la Asociación Espacial Europea (ESA) según los criterios de la especificación 3009/041 de la Coordinación Europea de Componentes Espaciales (ESCC). Las piezas 0402 y 2220 de las series aún se encuentran en medio de la evaluación QPL y se emitirá un anuncio por separado una vez aprobadas.

Comuníquese con su representante de ventas local de AVX para conocer precios y disponibilidad.

Para obtener más información sobre los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX, visite aquí para acceder al catálogo de productos de condensadores cerámicos AVX de la Agencia Espacial Europea y CECC. Para obtener más información sobre la especificación S-311-P-838 de la NASA, visite https://nepp.nasa.gov/.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.