Diseñados para su uso en aplicaciones automotrices, industriales y de petróleo y gas de alta temperatura, alta energía y ambientes hostiles, los nuevos MLV TransGuard® Automotive serie VGAH brindan protección bidireccional contra sobretensión y filtrado EMI/RFI de banda ancha en un solo dispositivo de alta dispositivo SMT de confiabilidad
FOUNTAIN INN, SC (25 de noviembre de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, lanzó una nueva serie de Varistores multicapa encapsulados en vidrio (MLV) de alta temperatura que están calificados para AEC-Q200, clasificados para temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C y diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones bajo el capó de automóviles, industriales y de petróleo y gas de alta energía y ambientes hostiles.
Compuesto por dispositivos semiconductores cerámicos basados en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente (VI) bidireccionales y no lineales similares a las de los diodos Zener consecutivos, pero con mayores capacidades de manejo de corriente y energía y la adición de atenuación EMI/RFI. , los nuevos MLV encapsulados en vidrio de alta temperatura de la serie TransGuard® Automotive VGAH combinan protección de circuito de sobretensión bidireccional y funciones de filtrado EMI/RFI en un único dispositivo SMT de alta confiabilidad. La serie también exhibe altas capacidades de manejo de corriente y energía, tiempos de respuesta muy rápidos de menos de un nanosegundo (<1nS) a impactos ESD, capacidades de impacto múltiple, alta absorción de energía/descarga de carga, bajas fugas y excelente soldabilidad. Los beneficios adicionales incluyen encapsulación de vidrio para una protección impermeable contra entornos y procesos hostiles, incluidos ácidos, sal y fundentes de cloro, y sin requisitos de reducción de potencia y corriente en todo el rango de temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -55 °C a +150 °C.
Disponible en cinco tamaños de chip (1206, 1210, 1812, 2220 y 3220) con voltajes de trabajo de 16 a 31 VCC, voltajes de sujeción de 40 a 57 V, clasificaciones de energía de 0.6 a 13 J, energía de descarga de carga de 1.5 a 50 J, clasificaciones de corriente máxima de 200 a 1,800 A. y capacitancia de 700 a 15,000 XNUMX pF, los nuevos MLV de la serie VGAH calificados para automóviles son especialmente adecuados para su uso en motores de CC de alta temperatura y ambientes hostiles, bobinas tipo lápiz, bus de red de interconexión local (LIN) y unidades de control eléctrico (ECU) , aplicaciones de turbocompresor, sensor y relé en vehículos comerciales, eléctricos híbridos (HEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y con motor de combustión interna (ICE). La serie también es ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales de alta temperatura y ambientes hostiles, incluidas herramientas eléctricas, equipos de automatización y perforación de fondo de pozo, y sistemas de energía renovable.
“Los nuevos varistores multicapa encapsulados en vidrio de alta temperatura TransGuard Automotive serie VGAH de AVX amplían aún más su cartera de soluciones de alta confiabilidad para aplicaciones de alta temperatura, alta energía y entornos hostiles en las industrias automotriz, industrial y de petróleo y gas. ”, dijo Jiri Machanicek, gerente de marketing de productos para protección de circuitos en AVX. “Los nuevos MLV de la serie VGAH brindan protección TVS en su estado encendido y filtrado EMI/RFI de banda ancha en su estado apagado, no requieren ninguna reducción de corriente o energía en todo el rango de temperaturas operativas nominales, que abarca -55 °C. a 150°C, y tienen un factor de forma compacto que resiste de manera robusta condiciones y procesos ambientales hostiles y satisface las demandas cada vez más comunes de componentes multifuncionales, livianos y que ahorran espacio”.
El nuevo edificio corporativo de MLV encapsulados en vidrio de alta temperatura serie VGAH también tienen terminaciones de barrera de níquel sobre estaño puro (Ni/Sn) que cumplen con RoHS, cumplen con los requisitos de rendimiento ESD definidos en las normas AEC-Q200, IEC 61000-4-2 e ISO 10605, y se suministran en cinta de 7” o 13” y carrete para colocación automatizada. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 14 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos varistores multicapa encapsulados en vidrio de alta temperatura TransGuard Automotive serie VGAH de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key, DMTL, Mouser, RS Components Rutronik.