Nuevo: Los filtros orgánicos multicapa ofrecen el mejor rendimiento de su clase en aplicaciones de RF

Los filtros de paso bajo MLO de la serie LP, los filtros de paso alto MLO de la serie HF y los filtros de paso de banda MLO de la serie BP superan consistentemente a los filtros cerámicos y de silicio estándar y ayudan a los ingenieros de diseño de RF a satisfacer la demanda sostenida del mercado de productos electrónicos más pequeños y capaces.

FOUNTAIN INN, SC (31 de octubre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ofrece tres series de filtros orgánicos multicapa (MLO) que están diseñados y probados en el campo. Ofrecen el mejor rendimiento de su clase en una variedad de aplicaciones de RF.

Los filtros de paso bajo MLO de la serie LP, de paso alto MLO de la serie HF y de paso de banda MLO de la serie BP son dispositivos pasivos de bajo perfil basados ​​en la tecnología de interconexión de alta densidad MLO patentada de KYOCERA AVX. Esta tecnología tiene una constante dieléctrica alta y una alta repetibilidad entre lotes y presenta bajas pérdidas de material, lo que permite el desarrollo de elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en una pila multicapa. También es resistente a las variaciones de rendimiento normalmente causadas por los cambios de temperatura y la expansión correspondiente a la mayoría de los PCB orgánicos, lo que permite una mayor confiabilidad en comparación con los filtros estándar de silicio y cerámica.

Gracias a esta innovadora tecnología de materiales, los filtros MLO de las series LP, HF y BP de KYOCERA AVX integran inductores y condensadores en paquetes de montaje en superficie de red terrestre relativamente pequeños y de bajo perfil que reducen la complejidad del circuito, conservan el espacio en la placa y mejoran el rendimiento. y confiabilidad en comparación con filtros compuestos por inductores y capacitores discretos. Las tres series exhiben bajos parásitos y pérdida de inserción, disipación de calor efectiva, muy alto rechazo y excelente soldabilidad y están clasificadas para impedancia de 50 Ω, hasta 12 GHz (pronto será 20 GHz) y temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -55 °C hasta +85 °C. Están disponibles en variantes compatibles con RoHS y sin plomo y en una variedad de tamaños de caja que van desde 2616 a 5021 con perfiles de altura máxima de 1.02 mm y terminaciones doradas. Además, todos los filtros MLO están 100 % probados eléctricamente y ninguno de ellos contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC). Las aplicaciones comunes para las tres series incluyen comunicaciones móviles, 5G, radar, procesamiento de señales, instrumentación y equipos de prueba.

Además de estas características comunes, Filtros de paso bajo MLO serie LP y Filtros de paso alto MLO serie HF Presentan un amplio rango de frecuencia y un excelente aislamiento. Actualmente están disponibles en ocho tamaños de caja (2616, 3116, 3416, 4016, 4617, 4614, 4218 y 5021) y son muy adecuados para su uso en GPS, sistemas de localización de vehículos, LAN inalámbricas y receptores de satélite.

Los filtros MLO de la serie LP están clasificados para un manejo de potencia continua de 4 W, frecuencias que abarcan de 71 MHz a 7.09 GHz y una pérdida de inserción de menos de 1.2 dB para frecuencias de banda de paso que se extienden desde DC-f0.

Los filtros MLO de la serie HF están clasificados para un manejo de potencia continua de 2 W, frecuencias de banda de paso que se extienden de 740 MHz a 8 GHz y una pérdida de inserción máxima de 1.20 dB.

Filtros de paso de banda MLO serie BP Además, presentan una caída pronunciada y un alto rechazo de frecuencias fuera de banda y están clasificados para un manejo de potencia continua de 1 o 2 W, frecuencias que abarcan de 770 MHz a 4.68 GHz y una pérdida de inserción de menos de 5 dB. Actualmente están disponibles en seis tamaños de carcasa (2616, 3116, 3416, 4016, 4617 y 5021) y también son adecuados para su uso en radios militares y EMS, vehículos aéreos no tripulados, estaciones base y terminales y puntos de acceso inalámbrico.

“Hemos seguido ampliando nuestras tres series de filtros MLO (LP, HF y BP) desde sus respectivas introducciones al mercado en 2016, 2017 y 2018, y estamos muy orgullosos de ser los mejores en su clase, probados en el campo. Rendimiento de RF en comparación con los filtros estándar de silicio y cerámica”, dijo Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF, KYOCERA AVX. “Las propiedades únicas del material de nuestros filtros MLO nos permiten integrar inductores y condensadores en paquetes relativamente pequeños y de bajo perfil, ideales para por ayudar a los ingenieros de diseño de RF a satisfacer la demanda sostenida del mercado de dispositivos electrónicos inalámbricos más pequeños y más capaces, y recientemente enviamos nuevos paquetes de almacenamiento de las tres series ampliadas a Mouser y Digi-Key. Por lo tanto, las piezas deberían estar fácilmente disponibles para probarlas y diseñarlas”.

Las tres series de filtros MLO están disponibles en paquetes tipo gofre o en cinta y carrete en cantidades de 250 o 1,000. KYOCERA AVX también ofrece filtros MLO personalizados.

Para obtener más información sobre los mejores filtros MLO de paso bajo de la serie LP, de paso de banda de la serie BP y de paso alto de la serie HF de KYOCERA AVX, utilice los botones a continuación. Para realizar pedidos, visite Mouser y DigiKey. Para solicitar información sobre componentes personalizados, comuníquese con un representante de ventas local. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.