Aprovechando una combinación de tecnologías avanzadas de comunicaciones inalámbricas y por satélite, las nueve nuevas series de antenas tienen factores de forma pequeños y de bajo perfil, resistentes para su uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y entornos hostiles y optimizadas para flexibilidad de diseño y alta confiabilidad. -eficiencia y -ganancia de 698 a 5,920 MHz, así como ahorro de costos y tiempo.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (7 de diciembre de 2020) – Corporación AVX, fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, anuncia la amplia gama de antenas externas de alto rendimiento y alta confiabilidad de Ethertronics diseñadas para brindar soluciones estandarizadas e inmediatas para una amplia gama de aplicaciones cruzadas. Aplicaciones de mercado con requisitos desafiantes de espacio, peso y rendimiento. La serie de nueve antenas ofrece una amplia variedad de factores de forma pequeños, de bajo perfil, resistentes y sellados ambientalmente para su uso en aplicaciones de servicio pesado y entornos hostiles. La gama también ofrece conexiones de cables opcionales para una mayor flexibilidad de diseño y cumplimiento de RoHS y REACH para servicios globales y compatibilidad internacional. Las aplicaciones ideales para las nueve series de antenas externas se extienden a las industrias automotriz, industrial, agrícola, de redes, médica, minorista, energética y de transporte e incluyen monitoreo remoto, puertas de enlace y puntos de acceso, terminales de punto de venta, dispositivos IoT, telemática, señalización digital, hogares inteligentes, redes inteligentes, logística, seguimiento y dispositivos industriales.
La gama AVX/Ethertronics de antenas externas compactas, de bajo perfil, alto rendimiento y alta confiabilidad está optimizada para brindar soluciones inmediatas y estandarizadas para una amplia gama de aplicaciones exigentes en entornos hostiles y se compone de:
- Antena externa GNSS (activa)/LTE MIMO 3 en 1 (X1005245)
- Antena externa LTE (X1005246)
- Antena externa GNSS (activa) (X1005247)
- Antena externa GNSS (activa)/DSRC 2 en 1 (X1005248)
- Antena Externa WiFi (X1005323)
- Antena externa LTE MIMO/GNSS (activa)/WiFi MIMO 5 en 1 (X1005324)
- Antena externa GPS/GLONASS (activa) y LTE 2 en 1 (X1005243)
- Antena externa GNSS (activa)/LTE/WiFi 3 en 1 (X1005244)
Aprovechando una combinación de tecnologías avanzadas de comunicaciones inalámbricas y por satélite, así como la experiencia comprobada de Ethertronics en diseño de antenas innovadoras, las antenas externas de estas nueve series pueden medir tan solo 6.7 mm (±1.0 mm) de altura y admitir un rango de ambas. Frecuencias de banda alta y banda ultraalta que se extienden desde 698 a 5,920 MHz con características de alta confiabilidad, eficiencia y ganancia. Disponibles con opciones de montaje con adhesivo de espuma y tuercas roscadas, estas antenas también emplean protección de sellado IPX5 e IPX7 y soportan temperaturas de funcionamiento que van desde -40° a 85°C.
"La nueva gama de antenas externas de Ethertronics aprovecha una combinación de tecnologías avanzadas de comunicaciones inalámbricas y por satélite para ofrecer un rendimiento excepcional diseñado para satisfacer la demanda generalizada en el mercado de soluciones robustas en aplicaciones en entornos hostiles que se extienden a las industrias industrial y de transporte", dijo Alexander Hall. , ingeniero de aplicaciones de campo, AVX. "Al ofrecer una variedad de productos de antena estándar, podemos brindar a los ingenieros importantes ahorros de costos y tiempo, eliminar la necesidad de tarifas de diseño, reducir los tiempos de ciclo y acelerar el tiempo de comercialización".
Para obtener más información sobre la amplia gama de antenas externas de KYOCERA AVX, haga clic en los enlaces específicos de la serie integrados que aparecen arriba. Para conocer la disponibilidad, visite Digi-Key, Mouser, o TTI, Inc. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.