Los varistores multicapa (MLV) de la serie VCAS ahora están calificados para VW80808

Los varistores multicapa de la serie VCAS (los primeros MLV de la industria con terminaciones flexibles de grado automotriz) son ahora los primeros de su tipo en cumplir también con los estándares AEC-Q200 y VW80808. La nueva calificación VW80808 garantiza además un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones exigentes y de alta confiabilidad en la industria automotriz y más allá.

FOUNTAIN INN, SC (5 de diciembre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, se enorgullece de anunciar que varios varistores multicapa (MLV) de la serie VCAS ahora están calificados para tanto los estándares VW80808 como AEC-Q200.

Los MLV de la serie VCAS, presentados en octubre de 2022, fueron los primeros MLV de la industria equipados con terminaciones flexibles de grado automotriz, y varias piezas de la serie son ahora los primeros varistores de terminación flexible que también cumplen con los estándares AEC-Q200 y VW80808. . El estándar VW80808 se enfoca en proteger los sistemas eléctricos automotrices de cortocircuitos que involucran la batería, y la calificación se basa en:

  • Prueba de flexión de tablero de 5 mm
  • Prueba de línea eléctrica (60,000 pulsos a -55°C, +25°C y +125°C)
  • Pruebas de ciclos de temperatura

Los MLV de la serie VCAS con terminaciones FLEXITERM están diseñados para resistir de manera confiable flexión, vibración y ciclos de temperatura severos y se han probado y demostrado que toleran hasta 5 mm de flexión mecánica de la placa y hasta 3,000 ciclos de temperatura que se extienden hasta 150 °C, lo que supera con creces el Requisito de prueba AEC-Q200 de 1,000 ciclos hasta 125°. Los resultados de las pruebas mostraron consistentemente que incluso cuando se los sometió a un 200 % más de ciclos de temperatura a temperaturas un 20 % más altas que las exigidas para la calificación AEC-Q200, los MLV de la serie VCAS exhibieron cero fallas por flexión de la placa, incluidas grietas internas y despanelización, y no hubo cambios significativos en su configuración eléctrica. características.

Las pruebas adicionales necesarias para lograr la calificación VW80808 garantizan que los MLV de la serie VCAS ofrezcan un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones exigentes de alta confiabilidad en la industria automotriz. También se pueden utilizar en aplicaciones industriales, aeroespaciales, de perforación de fondo de pozo, de IoT y de electrónica de consumo. Las aplicaciones adecuadas para la serie ahora incluyen aplicaciones de líneas de batería y debajo del capó de automóviles, líneas de señal y alimentación, circuitos con conexiones directas de alimentación y batería, circuitos sujetos a vibración, temperaturas variables y tensión de flexión, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles, y robots de limpieza. Los MLV de la serie VCAS también son adecuados para su uso en aplicaciones sujetas a riesgos que incluyen variaciones significativas de temperatura, vibración, soldadura por ola, enfriamiento forzado, manejo inadecuado, inserción y extracción de PCB de conectores y configuraciones de placas de alta densidad, todo lo cual puede resultan en expansión, contracción, flexión y agrietamiento de la placa, y la despanelización de componentes montados cerca de los bordes de la PCB, cerca de zonas flexibles y cerca de componentes grandes y pesados.

Los MLV de la serie VCAS cuentan con la tecnología de terminación suave FLEXITERM patentada de KYOCERA AVX, que se ha empleado ampliamente en capacitores cerámicos multicapa (MLCC) calificados para automóviles durante más de 15 años y ha demostrado brindar mayor confiabilidad y un rendimiento mecánico y termomecánico excepcional en comparación con las tecnologías de la competencia. Las características adicionales incluyen capacidades de manejo de alta corriente y energía, tiempos de respuesta súper rápidos, múltiples capacidades de descarga ESD y protección contra sobretensiones bidireccional de alta confiabilidad. Los MLV de la serie VCAS proporcionan atenuación EMI/RFI en su estado apagado, lo que puede reducir o incluso eliminar la necesidad de condensadores EMC adicionales y permitir menores pérdidas de inserción, menor corriente de fuga y una confiabilidad inigualable en comparación con las soluciones de diodos de la competencia.

La serie está disponible en cuatro tamaños de carcasa de montaje en superficie (0603, 0805, 1206 y 1210) y está clasificada para voltajes de trabajo que van desde 3.3 a 85 V, voltajes de sujeción que van desde 14 a 165 V, energías transitorias que abarcan desde 0.1 hasta 4.5 J y temperaturas de hasta 150°C. También cumple con RoHS.

“Nuestros varistores multicapa serie VCAS con tecnología FLEXITERM fueron desarrollados para satisfacer las demandas de la industria automotriz de soluciones de componentes más robustas. La nueva calificación VW80808 extiende su desempeño comprobado más allá de lo garantizado por su calificación AEC-Q200”, dijo Zack Kozawa, Gerente de Marketing de Producto de KYOCERA AVX. “Las piezas calificadas según el estándar AEC-Q200 a menudo pueden ser insuficientes para prevenir fallas por flexión causadas por las tensiones mecánicas y térmicas incurridas durante el ensamblaje y la operación, por lo que esta calificación adicional valida aún más su idoneidad para una amplia gama de aplicaciones exigentes de alta confiabilidad en el industria automotriz y más allá. La serie también complementa la amplia cartera de componentes calificados para automoción de KYOCERA AVX, que se extiende a través de múltiples categorías de productos y proporciona a los clientes una amplia gama de soluciones diseñadas para abordar los exigentes requisitos de sus aplicaciones”.

Los MLV de la serie VCAS con tecnología FLEXITERM están empaquetados en carretes de 7” para compatibilidad con equipos de procesamiento automatizado, y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 10 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos varistores multicapa serie VCAS de KYOCERA AVX con tecnología FLEXITERM, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.