Filtros EMI de mamparo en miniatura para aplicaciones aeroespaciales
Los avances en la fabricación de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) han dado lugar a mejoras significativas en las capacidades de voltaje y capacitancia de los condensadores de tamaño de caja en miniatura. Estos avances se han extendido a los condensadores discoidales cerámicos, que se emplean en la mayoría de los filtros de supresión EMI montados en mamparo. Ahora están disponibles en paquetes más pequeños y hacen que el control de EMI en aplicaciones aeroespaciales con limitaciones de espacio y peso sea más fácil y confiable. Actualmente, los condensadores discoidales se pueden fabricar con diámetros exteriores tan pequeños como 0.050” con hasta 5,000 pF de capacitancia. También tienen modelos equivalentes, lo que ayuda a garantizar una eficacia...
Diario de integridad de la señal
6 de octubre de 2020
https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/12-fundamentals/post/1894-miniature-bulkhead-emi-filters-for-aerospace-applications