Los condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA M39006 ofrecen alta confiabilidad y alto rendimiento de CV en aplicaciones militares, de defensa, de aviónica e industriales en entornos hostiles y ahora están disponibles con confiabilidad de nivel M y P.
FOUNTAIN INN, SC (24 de abril de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, anunció que sus condensadores de tantalio electrolíticos húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA se han sometido a pruebas de calificación adicionales según MIL-PRF-39006, FSC 5910 y hoja de especificaciones detalladas MIL-PRF-39006/33, y se les ha ampliado su tasa de falla para incluir el Nivel P (es decir, 0.1 % por 1,000 horas). Como resultado, la revisión de la Lista de piezas calificadas (QPL) 39006 indica los niveles de tasa de falla M y P para estos productos.
Los condensadores de la serie TWA de KYOCERA AVX en el QPL MIL-PRF-39006 (condensadores de la serie TWA M39006) están diseñados para ofrecer alta confiabilidad y rendimiento de alto CV en entornos hostiles, aplicaciones militares, de defensa, aviónica e industriales, incluidos satélites, CC/CC. fuentes de alimentación, convertidores de potencia, almacenamiento de energía a granel y circuitos de potencia pule. Tienen una carcasa cilíndrica con conexiones axiales, una lata de tantalio soldada herméticamente y un conjunto de cabezal que resiste de manera robusta los peligros ambientales, incluidos golpes, vibraciones y temperaturas que van desde -55 °C a +125 °C, así como un sistema catódico exclusivo. que proporciona CV/cc impresionantemente altos y parámetros eléctricos estables.
Las piezas calificadas ahora están disponibles en tamaños de caja T3 y T4 con confiabilidad de nivel M o nivel P (es decir, tasas de falla del 1 % o 0.1 % cada 1,000 horas, respectivamente), valores de capacitancia que abarcan 470–1800 µF y clasificaciones de voltaje que van desde 25-75 V. Los condensadores de la serie TWA M39006 también presentan baja fuga de CC (5–12 µA a +25 °C y 20–50 µA a +85 °C y +125 °C) y baja ESR (0.5–0.9 Ω máx. a 120 Hz), y todos son fabricado en las instalaciones de KYOCERA AVX en Lanškroun, República Checa, que están calificadas según el sistema de gestión de calidad IATF 16949:2016 para el diseño, fabricación y montaje de condensadores electrolíticos de óxido de tantalio y niobio. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 18 semanas.
“Las piezas calificadas son componentes críticos de los sistemas de alta confiabilidad, por lo que estamos orgullosos de nuestras últimas incorporaciones al QPL MIL-PRF-39006. Nuestros condensadores de tantalio húmedos de la serie TWA M39006 brindan un rendimiento estable, de alta confiabilidad y de alto CV que ha demostrado resistir una variedad de desafíos mecánicos, eléctricos y ambientales durante una larga vida útil, lo que contribuye directamente a reducir los requisitos de mantenimiento y reducir los costos totales de los sistemas”, afirmó. Allen Mayar, director global de productos, condensadores electrolíticos, en KYOCERA AVX. “Para extender estos beneficios a un número aún mayor de aplicaciones de alta confiabilidad en áreas críticas del mercado, continuaremos sometiendo valores de capacitancia, clasificaciones de voltaje y tamaños de cajas adicionales a pruebas de calificación MIL-PRF-39006 para ampliar aún más la serie. ' presencia en el QPL ".
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWA M39006 de KYOCERA AVX, incluida la hoja de datos del producto, que continuará actualizándose a medida que se amplíe la calificación, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Arrow Electronics, Digi-Key Electronics, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics o TTI, Inc. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.