Nuevos MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 aprobados por la DLA QPD

Basados ​​en la mejor tecnología BME de su clase, respaldada por más de 30 años de I+D y diseñados para satisfacer las apremiantes demandas del mercado aeroespacial y de defensa, estos pequeños MLCC de alto CV permiten reducciones revolucionarias en el tamaño, el peso y la cantidad de componentes, mejoran la durabilidad y maximizan la eficiencia del diseño de PCB.
Nuevos MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 aprobados por la DLA QPD

FOUNTAIN INN, SC (13 de abril de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su serie de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) NP0 con electrodo de metal base (BME) MIL-PRF-32535, rigurosamente probada y de eficacia demostrada en campo, aprobada por la Agencia de Logística de Defensa (DLA) e incluida en su Base de Datos de Productos Calificados (QPD), añadiendo nuevos tamaños de encapsulado y valores de capacitancia.

Basado en la mejor tecnología BME de su clase, respaldada por más de 30 años de investigación y desarrollo, y diseñado para satisfacer las apremiantes demandas del mercado aeroespacial y de defensa, MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCC Presentan capacidades de CV superiores a las de los MLCC de electrodo de metal precioso (PME) de montaje superficial estándar, homologados según las especificaciones militares y aeroespaciales. Esto reduce eficazmente la brecha entre las gamas de productos comerciales y los que cumplen con las especificaciones militares, al tiempo que cumplen con los niveles de fiabilidad "M" y "T" de dichas especificaciones, lo que proporciona a los ingenieros de diseño una serie de ventajas significativas.

Ahora disponibles en encapsulados pequeños de alto CV (0402–1210), con capacidad nominal de 68–47 000 pF (±1–10 % de tolerancia) y de 4–100 V. Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 permiten reducciones revolucionarias en el tamaño, el peso y la cantidad de componentes, y ayudan a los ingenieros de diseño aeroespacial y de defensa a maximizar la eficiencia de sus diseños de PCB. Además, incorporan la tecnología de terminación FLEXITERM® patentada de KYOCERA AVX, que supera significativamente a las terminaciones de montaje superficial estándar en términos de resistencia a las tensiones termomecánicas que se producen durante el montaje y el funcionamiento.

Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 están aprobados para su uso en aplicaciones aeroespaciales y de defensa de alta fiabilidad, incluidos circuitos de filtrado, sintonización, desacoplamiento, temporización y bloqueo en equipos militares terrestres y aéreos, lanzadores de satélites y satélites de comunicaciones, observación de la Tierra y exploración científica.

“En KYOCERA AVX nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes de los sectores aeroespacial y de defensa soluciones de componentes de primera clase, probadas y de eficacia demostrada, diseñadas para satisfacer las exigentes demandas de sus aplicaciones de alta fiabilidad”, declaró Michael Conway, director sénior de producto y marketing de componentes de alta fiabilidad de KYOCERA AVX. “La incorporación de nuevos condensadores cerámicos multicapa (MLCC) 1206 y 1210 de mayor capacitancia a nuestros MLCC BME NP0 con certificación DLA-QPL y terminaciones FLEXITERM ayuda a satisfacer la creciente demanda de condensadores militares más pequeños, ligeros, duraderos y con mayor CV, y permite el desarrollo de tecnologías innovadoras. Continuaremos ampliando esta y otras series relacionadas para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado”.

Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 están disponibles en embalaje estándar tipo waffle o en cinta y carrete. El plazo de entrega para componentes con nivel de fiabilidad M es actualmente de 18 semanas en EE. UU. y Asia, y de 16 semanas en Europa. Para componentes con nivel de fiabilidad T, el plazo de entrega es actualmente de 25 semanas en EE. UU. y Asia, y de 23 semanas en Europa.

Para obtener más información sobre la serie recientemente ampliada de KYOCERA AVX MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCC y la cartera completa de Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) KYOCERA AVX de alta fiabilidad para aplicaciones aeroespaciales y de defensa., incluyendo el complementario MIL-PRF-32535 ​​X7R BME MLCC y MLCC apilados X7R BME miniatura DSCC 25007 de alto CVPor favor, visite los enlaces que aparecen aquí.

Para crear prototipos y verificar los MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 para diseños que no sean de vuelo, considere utilizar el Módulo de ingeniería (EM) Gama X7R BME MLCCEsta serie abarca condensadores de las gamas ESCC 3009041, NASA S311-P838 y MIL-PRF-32535, y utiliza los mismos materiales que las piezas con certificación completa, pero sin los procesos finales de prueba y selección de la DLA y la Coordinación Europea de Componentes Espaciales (ESCC), ni las certificaciones QPD/QPL, lo que reduce significativamente los plazos de entrega.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.