Estos MLCC pequeños y de alto CV permiten reducciones revolucionarias en el espacio de la placa, el peso y el número de componentes en aplicaciones militares de alta confiabilidad.
FOUNTAIN INN, SC (15 de febrero de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, se enorgullece de anunciar que sus MLCC MIL-PRF-32535 BME NP0 han sido aprobados a la base de datos de productos calificados (QPD) de la Agencia de Logística de Defensa (DLA).
Los nuevos MLCC MIL-PRF-32535 BME NP0 tienen capacidades CV más altas que los MLCC PME de montaje en superficie estándar calificados para especificaciones militares y aeroespaciales y actualmente están disponibles en niveles de confiabilidad “M” y “T” y tamaños de caja 0402, 0603 y 0805 y clasificados para 68–1,500 pF y 4– 100V. Estos MLCC pequeños y de alto CV permiten reducciones revolucionarias en el espacio de la placa, el peso y el número de componentes. También cuentan con la tecnología de terminación FLEXITERM® patentada de KYOCERA AVX que, en comparación con las terminaciones estándar, mejora significativamente la resistencia a las tensiones termomecánicas experimentadas durante el montaje y la operación.
Los MLCC MIL-PRF-32535 BME NP0 están aprobados para su uso en aplicaciones militares y aeroespaciales de alta confiabilidad, incluidos circuitos de filtrado, sintonización, desacoplamiento, temporización y bloqueo.
"Hemos estado perfeccionando y perfeccionando la mejor tecnología BME MLCC desde la década de 1990 y estamos orgullosos de ampliar aún más nuestra cartera de soluciones de alto CV probadas y calificadas para su uso en aplicaciones militares y aeroespaciales de alta confiabilidad", dijo Michael Conway. , Gerente de Producto y Marketing – Componentes de alta confiabilidad, KYOCERA AVX. “La nueva serie MIL-PRF-32535 BME NP0 es el último desarrollo en nuestra misión duradera de satisfacer las necesidades de nuestros clientes de alto nivel. Satisface una demanda creciente de tecnología de condensadores más pequeños, de alto CV y con calificación militar, y continuaremos ampliando esta gama de productos y esta cartera para satisfacer las demandas en constante evolución de la industria militar y aeroespacial global”.
El plazo de entrega para la serie es actualmente de 22 semanas para piezas de confiabilidad de nivel M (Grupo A) y de 38 semanas para piezas de confiabilidad de nivel T (Grupos A y B). Sin embargo, los plazos de entrega podrían ser más cortos si las piezas están en stock en un distribuidor autorizado, como Avnet, Arrow y TTI.
Para diseños de prototipos y verificación, KYOCERA AVX recomienda el uso de su Módulo de ingeniería (EM) Gama X7R BME MLCC para prototipos que no son de vuelo. Esta serie cubre capacitores en las gamas ESCC 3009041, NASA S311-P838 y MIL 32535 y utiliza los mismos materiales que los números de pieza totalmente calificados, solo que sin los procesos finales de prueba y detección de DLA y la Coordinación Europea de Componentes Espaciales (ESCC) y QPD/ Listados QPL, por lo que está disponible con plazos de entrega más cortos.
Para obtener más información sobre los nuevos MLCC MIL-PRF-32535 BME NP0 de KYOCERA AVX, presione el botón a continuación. Para obtener más información sobre nuestros otros condensadores cerámicos de montaje en superficie a nivel militar y espacial, visite https://www.kyocera-avx.com/products/ceramic-capacitors/surface-mount/militaryaerospace/. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.