Nueva gama de varistores de descarga de carga para aplicaciones automotrices

Los nuevos varistores de descarga de carga de alta corriente son una extensión de su serie TransGuard Automotive, que ha demostrado brindar protección bidireccional confiable contra sobretensión y atenuación EMI/RFI en aplicaciones de electrónica automotriz durante más de 20 años.

FOUNTAIN INN, SC (4 de marzo de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó la nueva gama de varistores de descarga de carga como una extensión de su confiable serie TransGuard Automotive .

Varistores de la serie automotriz KYOCERA AVX TransGuard son dispositivos semiconductores cerámicos innovadores a base de óxido de zinc que brindan protección bidireccional contra sobretensión y atenuación EMI/RFI en un paquete SMT único que ahorra espacio y está calificado para AEC-Q200 y respaldado por más de 20 años de rendimiento comprobado en una variedad de aplicaciones automotrices. electrónica. Las características clave incluyen una construcción monolítica multicapa única, características de voltaje-corriente bidireccionales no lineales, capacidades de manejo de alta corriente y energía, capacidades de múltiples golpes y tiempos de respuesta extremadamente rápidos de menos de un nanosegundo. También están disponibles con encapsulación de vidrio para una mayor resistencia contra los peligros ambientales hostiles, incluidos ácidos, sales y fundente de clorito. Combinadas, estas características permiten que los varistores de la serie TransGuard Automotive proporcionen protección de circuito confiable y de última generación contra transitorios de voltaje causados ​​por ESD, cargas de motores de inducción, volcado de carga de módulos y otras interrupciones, lo cual es cada vez más vital a medida que aumenta el número de dispositivos electrónicos. Los sistemas implementados en aplicaciones automotrices continúan creciendo.

Los nuevos varistores de descarga de carga de la serie TransGuard Automotive se caracterizan por índices de corriente máxima más altos que el resto de la serie (2,000 A), lo que los hace aún más eficaces a la hora de proporcionar una protección fiable contra transitorios de descarga de carga de automóviles de alta energía. Los pulsos de descarga de carga simulan una desconexión repentina de la batería del alternador y hacen que el alternador genere un impulso de sobretensión que puede dañar los circuitos integrados sensibles, que también son cada vez más comunes en los diseños automotrices actuales.

Los varistores de la serie TransGuard Automotive, incluidos los nuevos varistores de descarga de carga, son ideales para su uso en vehículos con motor de combustión interna, eléctricos híbridos y eléctricos híbridos enchufables, incluidos vehículos comerciales, y son especialmente adecuados para su uso en CAN, LIN y FLEXRAY. Módulos, sensores y motores de inducción. Son compactos y livianos, clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia y cumplen con las normas JASO D001 1994 e ISO 7637-2-2004 para protección contra sobretensiones transitorias en la industria automotriz. También cumplen con RoHS, son compatibles sin plomo y no contienen ninguna otra sustancia extremadamente preocupante (SVHC).

"En comparación con piezas similares de la competencia, los nuevos varistores de volcado de carga de la serie TransGuard Automotive superan el manejo de energía al tiempo que ocupan un espacio más pequeño y mantienen todos los parámetros necesarios", dijo Tyler Lagnese, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. "Esto permite a los ingenieros de diseño lograr mejoras significativas en el rendimiento con el beneficio adicional de ahorro de espacio y peso, lo cual es especialmente valioso considerando el creciente número de sistemas electrónicos implementados en aplicaciones automotrices".

El lanzamiento inicial de los nuevos varistores de descarga de carga de la serie TransGuard Automotive consta de tres números de pieza estándar (VCAS222016W400, VCAS222016Y390 y VCAS222016Z400) y sus contrapartes encapsuladas de vidrio (VGAS222016W400, VGAS222016Y390 y VGAS222016Z400), pero actualmente se encuentran en desarrollo códigos adicionales.

Para obtener más información sobre los nuevos varistores de volcado de carga TransGuard Automotive Series (VCAS) de KYOCERA AVX, descargue la hoja informativa rápida de la serie. Para obtener más información sobre el resto de la serie TransGuard Automotive, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.