Soluciones de interconexión de iluminación LED
Escrito por: Alex Guan
Abstracto:
Las soluciones de iluminación de estado sólido (SSL) basadas en diodos emisores de luz (LED) y su pariente orgánico (OLED) se han convertido en el estándar para luminarias en una amplia variedad de sectores de aplicaciones. El rendimiento de SSL con respecto a la salida luminosa, la eficiencia energética, la vida útil y la confiabilidad es incomparable. Muchos de los desafíos que enfrentaron los primeros usuarios, como la refrigeración, la capacidad de fabricación y las limitaciones del factor de forma, se han resuelto en gran medida. Para el año 2035, se proyecta que el 85% de todas las instalaciones de iluminación serán de estado sólido (“Oportunidades de I+D en iluminación 2019”).
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Las soluciones de iluminación de estado sólido (SSL) basadas en diodos emisores de luz (LED) y su pariente orgánico (OLED) se han convertido en el estándar para luminarias en una amplia variedad de sectores de aplicaciones. El rendimiento de SSL con respecto a la salida luminosa, la eficiencia energética, la vida útil y la confiabilidad es incomparable. Muchos de los desafíos que enfrentaron los primeros usuarios, como la refrigeración, la capacidad de fabricación y las limitaciones del factor de forma, se han resuelto en gran medida. Para el año 2035, se proyecta que el 85% de todas las instalaciones de iluminación serán de estado sólido (“Oportunidades de I+D en iluminación 2019”).