KYOCERA AVX lanza dos nuevas series de filtros de paso de banda de película fina, pequeños y de alta potencia
Los nuevos filtros de paso de banda de película delgada de las series BP1206 y BP2816 ofrecen un rendimiento de RF altamente repetible y confiable, diseñado para aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia en las industrias de telecomunicaciones, militar, aeroespacial, médica y de electrónica de consumo.
FOUNTAIN INN, SC (21 de enero de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó dos nuevas series de filtros de paso de banda de película delgada y compactos diseñados para brindar un excelente rendimiento de RF en una amplia gama de aplicaciones de alta potencia con PCB abarrotadas.
Diseñados para satisfacer la demanda de los clientes de todo el mercado de filtros de paso de banda pequeños y de alta potencia, los nuevos filtros de paso de banda de las series BP1206 y BP2816 aprovechan la probada tecnología de película delgada integrada multicapa (ITF) de la empresa para ofrecer un rendimiento de RF altamente repetible y confiable con baja pérdida de inserción, atenuación pronunciada, caída abrupta, bajo nivel de ruido y estabilidad a alta temperatura. Ambas series también permiten el ajuste rápido y fácil de los parámetros de RF y cuentan con carcasas compactas de perfil bajo y construcción robusta equipadas con terminaciones de matriz de rejilla terrestre (LGA) revestidas con níquel y sin plomo, y compatibles con procesos de ensamblaje automatizados, que incluyen soldadura por reflujo, ola y fase de vapor.
Los nuevos filtros de paso de banda de película fina de las series BP1206 y BP2816 presentan una capacidad de manejo de potencia continua de 8 W y una impedancia característica de 50 Ω, están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +85 °C y admiten varias bandas de frecuencia que van desde 240 a 6,100 MHz para satisfacer las amplias demandas de los sistemas inalámbricos de alta frecuencia en las industrias de telecomunicaciones, militar, aeroespacial, médica y electrónica de consumo. Las aplicaciones ideales para las dos series incluyen dispositivos de comunicaciones móviles, como radios militares y portátiles; localización automática de vehículos (AVL), servicios de emergencia y sistemas de radar; y redes LAN inalámbricas y equipos de prueba.
- Filtros de paso de banda de película fina de la serie BP1206 Los BP1206 cuentan con una carcasa miniatura 3.10 que mide 0.10 ± 1.60 mm x 0.10 ± 0.60 mm x 0.30 ± 1,250 mm (largo x ancho x alto), admiten frecuencias que van desde 6,100 a 25 MHz con un excelente rendimiento en banda y presentan valores de rechazo fuera de banda que abarcan de -40 a -1206 dB. Las aplicaciones ideales exclusivas de la serie BP5 incluyen redes LTE 6G y XNUMXG, estaciones base, adaptación de antenas y comunicaciones por satélite.
- Filtros de paso de banda de película fina de la serie BP2816 Presentan una carcasa compacta 2816 que mide 7.2 ± 0.3 mm x 4.2 ± 0.2 mm x un máximo de 1.2 mm (largo x ancho x alto) y admiten frecuencias que van desde 240 a 1,260 MHz. También presentan un excelente rendimiento en banda y valores de rechazo fuera de banda que van desde -20 a -45 dB. Las aplicaciones ideales exclusivas de la serie BP2816 incluyen máquinas de resonancia magnética.
“Estamos muy contentos de lanzar los nuevos filtros de paso de banda de película delgada de las series BP1206 y BP2816”, afirmó Amir Kopelman, gerente de servicios técnicos de KYOCERA AVX. “Estos nuevos filtros de paso de banda de alta potencia aprovechan nuestra probada tecnología de película delgada integrada y los métodos de procesamiento de filtros de alta precisión para ofrecer un rendimiento de RF altamente repetible y confiable diseñado para satisfacer las demandas de las aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que se extienden por las industrias de telecomunicaciones, militar, aeroespacial, médica y electrónica de consumo en carcasas reforzadas que son más pequeñas y de perfil más bajo que las que pueden lograr las tecnologías de la competencia, lo que permite una flexibilidad de diseño crítica en PCB abarrotadas”.
Los nuevos filtros de paso de banda de película fina de las series BP1206 y BP2816 se fabrican en instalaciones con certificación ISO-9001 y se prueban al 100 % en cuanto a parámetros eléctricos y características visuales y mecánicas. Presentan una alta repetibilidad de lote a lote y de pieza a pieza, y cada lote de producción se evalúa en base a una muestra para determinar la humedad estática (85 °C y 85 % de humedad relativa durante 160 horas) y la resistencia (125 °C durante cuatro horas). También cumplen con RoHS y están certificados según IATF 16949 y se envían en embalajes de cinta y carrete.
Para obtener más información sobre el nuevo KYOCERA AVX BP1206 y BP2816 Serie de filtros de paso de banda de película delgada y sus Portafolio de filtros de película fina, incluidos otros Filtros de paso de banda de película fina, en miniatura y de alta potencia, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite DigiKey y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.