KYOCERA AVX Primeros productos de oscilador de cristal controlado por horno (OCXO)

Los nuevos OCXO de las series KOV y KLN de alto rendimiento y controlados por voltaje emplean topologías de diseño modernas y diseños robustos respaldados por más de 90 años de experiencia en la industria de soluciones de control de frecuencia y ofrecen un rendimiento superior en una amplia variedad de aplicaciones de redes, industriales, médicas, aplicaciones de prueba y medición, militares, aeroespaciales y de petróleo y gas.

KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha lanzado sus primeros productos de oscilador de cristal controlado por horno (OCXO). Los nuevos productos OCXO de alto rendimiento son la última incorporación a la línea de soluciones de control de frecuencia de la compañía y están respaldados por más de 90 años de experiencia al servicio de esa industria y fabricados en los EE. UU.

Los OCXO son dispositivos de temperatura controlada que mantienen la temperatura de funcionamiento constante de un cristal de cuarzo para evitar cambios en la frecuencia especificada que, de otro modo, resultarían de las variaciones en la temperatura ambiente. Se utilizan ampliamente en aplicaciones que incluyen infraestructura de red, comunicaciones de backhaul, sistemas de prueba y medición, equipos industriales, equipos médicos, como resonancias magnéticas, equipos militares, equipos aeroespaciales, como convertidores ascendentes y descendentes de comunicación satelital y drones militares y comerciales, petróleo y gas. sensores, cronometraje de precisión y fuentes de reloj, y dispositivos de cronometraje de precisión GPS.

Los nuevos OCXO controlados por voltaje estándar de la serie KOV de KYOCERA AVX y los OCXO controlados por voltaje de bajo ruido de la serie KLN emplean topologías de diseño modernas y diseños robustos que brindan un rendimiento excelente en estas y otras aplicaciones y permiten a los clientes lograr una frecuencia súper estable en forma de onda sinusoidal o una fuente de sincronización súper estable en forma de salida de reloj CMOS. Los OCXO de las series KOV y KLN exhiben una alta estabilidad en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento (10–50 MHz ±5 ppb y 50–120 MHz ±10 ppb de -40 °C a +85 °C), baja fluctuación, lo que resulta en una estabilidad superior y permite a los clientes utilizarlos como fuente de frecuencia principal en su cadena de RF, y bajo ruido de fase y características de envejecimiento excepcionales, con muy poca desviación de frecuencia durante más de 20 años de funcionamiento continuo. Están disponibles en múltiples tamaños de encapsulado de orificio pasante y de montaje en superficie y con dos tipos de salida: lógica de transistor semiconductor semiconductor de óxido metálico complementario y sinusoidal (CMOS/TTL). Ambas series también cumplen con REACH y RoHS.

OCXO controlados por voltaje estándar de la serie KOV Ofrecen un amplio rango de frecuencia, que se extiende de 10 a 120 MHz, tienen un tiempo de calentamiento rápido y exhiben un ruido de fase bajo (por ejemplo, 120 dBc/Hz con una compensación de 10 Hz y -145 dBc/Hz con una compensación de 1 kHz, ambos con una frecuencia central de 10 MHz). . Actualmente están disponibles en cinco tamaños de encapsulado de montaje en superficie (9×14, DIP de 14 pines, 20×20, 22×25 y 25x25 mm) clasificados para voltajes de suministro de 3.3 V o 5 V y son ideales para su uso en aplicaciones de picoceldas 5G en además de las aplicaciones antes mencionadas. Las opciones de envío incluyen cinta y carrete y embalaje a granel.

OCXO controlados por voltaje de bajo ruido serie KLN Ofrecen un amplio rango de frecuencia, que se extiende de 10 a 150 MHz, toleran microvibraciones y exhiben una excelente sensibilidad de aceleración de baja gravedad (<0.3 ppb/G en el peor eje), una estabilidad de frecuencia superior y tres niveles diferentes de baja a ultra- ruido de fase bajo (por ejemplo, 130 dBc/Hz con compensación de 10 Hz y compensación de -166 dBc/Hz para ruido de fase de nivel “A” con una frecuencia central de 10 MHz). Están disponibles en tres tamaños de paquete de montaje en superficie (DIP de 14 pines, 20 x 20 y 25 x 25 mm) clasificados para voltajes de suministro de 5 V o 12 V y se envían en paquetes a granel. Además de las aplicaciones antes mencionadas, también son ideales para equipos militares de alto rendimiento, como sistemas de radar y misiles, vehículos autónomos y aplicaciones de microondas con bloqueo de fase.

"Los nuevos OCXO AVX de KYOCERA se basan en nuestra tecnología probada y están respaldados por nuestra herencia de alto rendimiento en la industria de soluciones de control de frecuencia, y complementan la sólida línea de productos de cristal de KYOCERA Corporation producida en Japón", dijo Kio Ariumi, vicepresidente senior. KYOCERA AVX. “Aunque los OCXO están ampliamente disponibles en el mercado actual, normalmente son producidos por empresas exclusivas de cristales. KYOCERA AVX, por otro lado, ofrece una amplia gama de líneas de productos complementarios, incluidos MLCC, condensadores de tantalio/polímero, antenas, conectores y sensores, que brindan valor agregado a los clientes de OCXO”.

El plazo de entrega de la serie es actualmente de 12 a 14 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos OCXO controlados por voltaje estándar de la serie KOV de KYOCERA AVX y los OCXO controlados por voltaje de bajo ruido de la serie KLN, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital y Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.