KYOCERA AVX lanza la resistencia 0603 de mayor potencia de la industria

La nueva resistencia de chip de alta potencia de la serie CR no es magnética, está calificada según MIL-PRF-55342 y está diseñada para brindar un rendimiento de alta confiabilidad en una variedad de aplicaciones de comunicaciones, instrumentación, pruebas y mediciones, militares y de defensa.
Serie de resistencias CR0603 1

FOUNTAIN INN, SC (12 de diciembre de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su selección de resistencias de chip de alta potencia de la serie CR con la incorporación de la resistencia 0603 de mayor potencia de la industria.

Las resistencias de chip de alta potencia de la serie CR no son magnéticas, cumplen con la normativa RoHS, están calificadas según la norma MIL-PRF-55342, se fabrican en instalaciones con certificación ISO-9001 y han demostrado ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia. Las nuevas resistencias 0603 de alta potencia, que se desarrollaron para permitir la miniaturización de los amplificadores de potencia de RF, también abordan las limitaciones de tamaño comunes y mejoran la gestión térmica gracias al uso de un sustrato de alta conductividad térmica y un área de conexión a tierra del disipador de calor maximizada.

Las resistencias en chip de alta potencia de la serie CR cuentan con elementos resistivos de película fina patentados, sustratos de nitruro de aluminio y terminales de plata. Actualmente están disponibles en ocho tamaños de chip que van desde 0603 hasta 3737 con dos valores resistivos estándar (100 Ω y 50 Ω), valores de capacitancia que abarcan desde 0.3 pF hasta 6.0 pF, una capacidad de manejo de potencia de hasta 250 W, temperaturas de funcionamiento nominales que se extienden desde -55 °C hasta +150 °C y una tolerancia resistiva tan ajustada como ±2%. También están disponibles con valores no estándar tan bajos como 10 Ω y tan altos como 200 Ω y con empaquetado estándar de cinta y carrete o de waffle antiestático. La nueva resistencia en chip de alta potencia de la serie CR 0603 tiene una clasificación de 0.3 pF y hasta 2.6 W.

Las aplicaciones ideales para las resistencias de alta potencia de la serie CR se extienden a los mercados de comunicaciones, instrumentación, prueba y medición, militar y de defensa e incluyen amplificadores de RF de alta potencia, cargas ficticias, derivaciones utilizadas para medición de potencia y baluns resistivos discretos utilizados para adaptación de impedancia.

“Estamos encantados de presentar la resistencia 0603 de mayor potencia de la industria como parte de nuestra probada línea de productos de resistencias de alta potencia de la serie CR”, afirmó Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF de KYOCERA AVX. “Estas nuevas resistencias miniaturizadas permitirán la continua miniaturización de productos, incluidos los amplificadores de potencia de RF que durante mucho tiempo han dependido de componentes más grandes para satisfacer las demandas de energía”.

Para obtener más información sobre las resistencias de chip de alta potencia de la serie CR de KYOCERA AVX o Cartera completa de resistencias de alta potencia KYOCERA AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar un pedido, visite Mouser Electronics, clave digital, y RPD de Richardson. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.