Los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio a presión de las series SNA y SNL son fáciles de instalar y ofrecen alta confiabilidad, alto voltaje y alto rendimiento de CV durante una larga vida útil en una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales con temperaturas de funcionamiento que se extienden hasta +105°C.
FOUNTAIN INN, SC (17 de abril de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó dos nuevas series de condensadores electrolíticos de aluminio a presión: la serie SNA y SNL Serie.
Complemento de las series SNA y SNL condensadores electrolíticos de aluminio Ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad, alto voltaje y alto CV durante una larga vida útil. Además, ambas series son compatibles sin plomo y cumplen con RoHS, están clasificadas para temperaturas que van desde -25 °C a +105 °C e ideales para uso en aplicaciones comerciales e industriales, incluidos convertidores de frecuencia, inversores solares, inversores de potencia y almacenamiento de energía. sistemas y fuentes de alimentación.
- Condensadores electrolíticos de aluminio a presión serie SNA También exhiben capacidades de corriente de ondulación alta, rendimiento de larga vida útil y resistencia de 5,000 horas a 105 °C. Actualmente están disponibles con tres voltajes nominales (250, 420 y 450 VCC), 24 tamaños de caja que abarcan desde 22 mm x 25 mm hasta 35 mm x 50 mm (D x L) y valores de capacitancia que se extienden desde 82 µF hasta 1,500 µF ±20 %.
- Condensadores electrolíticos de aluminio a presión serie SNL exhiben una resistencia de 3,000 horas a 105°C. Actualmente están disponibles con ocho voltajes nominales (160, 200, 250, 350, 400, 450, 500 y 550 VCC), 36 tamaños de caja que abarcan desde 22 mm x 20 mm hasta 35 mm x 60 mm (D x L) y valores de capacitancia que se extienden desde 68 µF. a 2,200 µF ±20%.
"Estamos entusiasmados de lanzar nuestros nuevos condensadores electrolíticos de aluminio a presión de las series SNA y SNL", dijo Mack Cartagena, ingeniero de desarrollo de investigación de KYOCERA AVX. "Ambas series son muy adecuadas para su uso en una amplia variedad de aplicaciones comerciales, industriales y de alta confiabilidad y cuentan con carcasas completamente aisladas con marcas de polaridad que permiten una fácil instalación a presión, así como ventilaciones de seguridad, que brindan una protección efectiva contra sobrecargas".
El plazo de entrega para los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio a presión de las series SNA y SNL es de 20 a 24 semanas y se envían en paquetes a granel.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores electrolíticos de aluminio a presión de las series SNA y SNL de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite DigiKey, Mouser, Newark, TTI, Future, Arrow y Avnet. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.