KYOCERA AVX en exposición en CES 2025
KYOCERA AVX y Kyocera Corporation presentan una amplia selección de tecnologías de dispositivos y componentes de alta ingeniería diseñados para permitir innovaciones de última generación en las industrias automotriz, de transporte, de automatización industrial, de logística, de comunicaciones y médica.

FOUNTAIN INN, SC (7 de enero de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, exhibirá conjuntamente con su empresa matriz, Corporación Kyocera, a CES 2025 en Las Vegas esta semana.
CES es ampliamente reconocido como uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo y se ha ganado la reputación de presentar los avances más audaces, las mentes más agudas y las marcas más impactantes de la industria y de unir a las partes interesadas clave comprometidas a ser pioneros en el futuro y transformar nuestra forma de vivir.
En vista de esto, KYOCERA AVX y Kyocera Corporation están presentando una amplia gama de tecnologías de dispositivos y componentes de alta ingeniería diseñados para permitir soluciones de vanguardia para los desafíos más urgentes y generalizados del mundo.
Kyocera Corporation presenta una serie de nuevos productos y tecnologías Optimizado para aplicaciones de próxima generación y alta confiabilidad en los sectores automotriz, de transporte, de automatización industrial, logística, comunicaciones y medicina, entre las que se incluyen:
- Una pantalla aérea de alta definición de última generación que utiliza espejos curvos y una variedad de sensores sin contacto para producir imágenes flotantes realistas de alta resolución, al tiempo que minimiza los requisitos de espacio físico y el consumo de energía. Los asistentes a la CES pueden experimentar la nueva pantalla en una demostración de navegación automotriz futurista en el stand de marca compartida, n.° 4816, en la zona de tecnología de vehículos y movilidad avanzada.
- Un innovador sensor de profundidad basado en IA que mide con precisión objetivos difíciles, incluidos objetos extremadamente pequeños, brillantes y semitransparentes, con la mejor resolución de su clase, que es 10 veces más precisa que las mediciones monoculares tradicionales y, a su vez, ayuda a los usuarios a lidiar mejor con la escasez de mano de obra y mejorar la productividad. Las aplicaciones ideales incluyen ayudar a los robots a clasificar piezas diminutas en operaciones de fabricación industrial, medir con precisión elementos del cuerpo humano, identificar instrumentos quirúrgicos metálicos brillantes y permitir el monitoreo periférico de robots de transporte en operaciones de logística y venta minorista.
- Una innovadora tecnología de comunicación óptica inalámbrica submarina que ofrece las velocidades de comunicación submarina más rápidas del mundo (hasta 2 Gb/s) gracias a una combinación de láseres de nitruro de galio (GaN) semipolares de respuesta rápida que mejoran las capacidades de comunicación de datos al ampliar el ancho de banda óptico y las características únicas de propagación de la forma del haz. Además de ser rápida, esta nueva tecnología de comunicación óptica es altamente confiable y segura, capaz de enviar transmisiones a receptores específicos y resistente a la luz solar.
- Un sistema de detección de ondas milimétricas (mmWave) inteligente y sin contacto que detecta con precisión incluso vibraciones mínimas en aplicaciones de detección vitales, incluidos monitores de conducción autónoma y de salud (por ejemplo, frecuencia cardíaca).
- Una tecnología de localización y mapeo simultáneos de ondas milimétricas (SLAM) diseñada para reemplazar el LiDAR mecánico con un radar de imágenes 4D para permitir capacidades de conducción autónoma más seguras y precisas, incluso en malas condiciones climáticas, al tiempo que minimiza los costos.
- El nuevo y versátil sensor de fusión de cámara y lidar: el primer sensor lidar del mundo equipado con una cámara integrada, un eje óptico y un espejo MEMS único que ofrece la mayor resolución y durabilidad del mundo y permite la superposición en tiempo real de datos de imágenes de la cámara y datos de distancia lidar para un reconocimiento avanzado de objetos. Las aplicaciones ideales incluyen sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), barcos y maquinaria pesada.
- Un nuevo espejo bifocal que muestra imágenes ampliadas a la distancia, lo que facilita que los conductores con hipermetropía ajusten su enfoque y vean claramente su entorno, y aprovecha la tecnología de realidad aumentada (AR) para respaldar mejor la conducción segura al mostrar instantáneamente la información reconocida por la cámara retrovisora en el espejo.
KYOCERA AVX exhibe una selección de componentes avanzados diseñados para permitir tecnologías de próxima generación en diferentes industrias. Entre los componentes destacados que se exhibirán en CES 2025 se incluyen:
- antenas optimizado para facilitar la conectividad inalámbrica en una amplia variedad de aplicaciones que se extienden a las industrias automotriz, industrial, IoT, de consumo, médica, de transporte y de redes, incluidas antenas de chip ultrapequeño y estándar de alta confiabilidad rigurosamente probadas según los requisitos AEC-Q200, como A-Series Antenas de banda ancha automotrices integradas todo en uno (LTE, GNSS y NTN) y Antenas con chip de esquina para automóviles de 2.4 GHz.
- Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) que presentan bajos niveles de parásitos, excelentes capacidades de filtrado EMI, altos valores de capacitancia y varias clasificaciones de voltaje en un amplio rango de temperatura y están disponibles en configuraciones de chip, con cables y apiladas, además de geometrías únicas.
- La gama más amplia de productos de alta confiabilidad de la industria. condensadores de tantalio, que incluye el tamaño de caja más pequeño, temperatura más alta, y DCL más bajo Tecnologías de tantalio sólido MnO2 disponibles en el mercado.
- Una cartera galardonada de baterías electrolíticas sólidas, conductoras, de bajo perfil y sin plomo ni halógenos. condensadores de polímero que presentan una excelente estabilidad, alta capacitancia, rendimiento de bajo ESR y un modo de falla benigno en las condiciones de uso recomendadas, incluidos los capacitores de polímero más pequeños, de mayor voltaje y mayor confiabilidad disponibles en el mercado.
- Condensadores electrolíticos de aluminio en chip que ofrecen alto CV, alta resistencia y un rendimiento de ESR muy bajo en paquetes más pequeños que los capacitores de aluminio tipo lata de la competencia y versiones electrolíticas híbridas y de polímeros conductores especializados que también exhiben una mayor tolerancia a corrientes de ondulación, corrientes de entrada y altas temperaturas que las versiones estándar.
- Los condensadores de película secos e impregnados con aceite de baja, media y alta potencia basados en dieléctricos de poliéster y polipropileno que exhiben capacidades de autocuración controladas, están diseñados para aplicaciones de electrónica de potencia clasificadas para 75 V a 100 kV, y son ideales para aplicaciones que van desde filtrado de CC y protección y ajuste de semiconductores hasta descarga y almacenamiento de alta energía.
- Supercondensadores o condensadores de doble capa que proporcionan una combinación única de características, que incluyen potencia de pulso muy alta y densidades de capacitancia.
- Una amplia cartera de productos de alta calidad productos de detección y control que hacen que los motores sean más eficientes, las emisiones más limpias y los automóviles más seguros y están diseñados y producidos de acuerdo con los estrictos requisitos de la industria automotriz mundial.
- Una variedad de únicos conectores Basado en tecnología de contacto probada en la industria y demostrado que proporciona soluciones robustas y de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles, incluidos los primeros conectores de borde de tarjeta de entrada doble de la industria, que también cuentan con el perfil de altura sobre la placa más bajo de la empresa.
Para obtener más información acerca de la Tecnologías de componentes y dispositivos de avanzada que KYOCERA AVX y Kyocera Corporation exhibirán y demostrarán en CES 2025, visite los enlaces incluidos aquí o visítelos en el stand n.° 4816 en la zona de tecnología de vehículos y movilidad avanzada en el salón oeste. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.