Ultracompactos, de ultrabajo voltaje: Kyocera presenta los osciladores de reloj de la serie KC1210A.
Habilitando el diseño energéticamente eficiente para teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles de próxima generación
11 de noviembre de 2025 – Kyocera Corporation (Presidente: Hideo Tanimoto; en adelante, “Kyocera”) anuncia el desarrollo de los osciladores de reloj de la serie KC1210A. Estos osciladores ofrecen el tamaño más pequeño del mundo.*1 y funcionan con un voltaje ultrabajo de 0.9 V, aproximadamente un 50 % inferior al de los modelos de oscilador de reloj convencionales anteriores de Kyocera. Ya están disponibles muestras y se prevé que la producción en masa a gran escala comience en el verano de 2026.

-
Características Clave:
- Diseño ultracompacto y de bajo perfil: 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm máx.
- Funcionamiento a bajo voltaje: 0.9 V, aproximadamente un 50 % menos que los modelos anteriores.
■ Antecedentes del desarrollo
Con la creciente funcionalidad de los smartphones y wearables, incluyendo la IA, la comunicación de alta velocidad, el procesamiento de datos a gran escala y el consumo de energía también aumentan. Esto conlleva un agotamiento más rápido de la batería y una carga más frecuente. Para abordar estos problemas, crece la demanda de osciladores compactos de bajo voltaje. En respuesta, Kyocera ha desarrollado la serie KC1210A y seguirá innovando para satisfacer las necesidades del mercado y respaldar la evolución de los dispositivos avanzados.
■ Características de la serie KC1210A
1. Diseño ultracompacto y de bajo perfil: 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm máx.
Tecnología de diseño de elementos compactos patentada por Kyocera*2 Esto permite que la serie KC1210A ofrezca un alto rendimiento en un formato más compacto. El área de montaje se reduce aproximadamente un 60 %, hasta 1.31 mm², y el volumen es aproximadamente una cuarta parte del del oscilador de reloj KC2016K de Kyocera, lo que permite un montaje de alta densidad para dispositivos avanzados.

2. Funcionamiento a bajo voltaje: 0.9 V, aproximadamente un 50 % menos que los modelos anteriores.
La serie KC1210A utiliza un circuito integrado oscilador de bajo voltaje de reciente desarrollo, que permite su funcionamiento a 0.9 V, aproximadamente un 50 % menos que el voltaje requerido por los modelos anteriores de Kyocera. Se espera que esto reduzca el consumo de energía en aproximadamente un 50 % en comparación con los modelos de oscilador anteriores de Kyocera, lo que contribuirá al ahorro de energía en teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles.
-
Aplicaciones Principales
- Teléfonos inteligentes
- Gafas de realidad virtual / Auriculares de realidad virtual
- Dispositivos Wearable
- Módulos IoT, etc.
■ Serie KC1210A – Descripción general del producto
| Nombre del producto | Osciladores de reloj |
| Modelo | Serie KC1210A |
| Dimensiones | 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm (máx.) |
| Sitio de producción | Planta Higashine, Yamagata, Japón |
| Producción masiva | Previsto para el verano de 2026 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 a +85 °C / -40 a +105 °C |
■ Características eléctricas
| Especificación | |
| Rango de frecuencia de salida | 9.6MHz a 100MHz |
| Tipo de salida | CMOS |
| Tolerancia de frecuencia* | ±25 × 10⁻⁶ (-40 a +85 °C), ±50 × 10⁻⁶ (-40 a +105 °C) |
| Tensión de alimentación | 0.8V a 1.8V |
| Consumo de corriente | 3.5 mA (máx.) / 50 MHz, 0.9 V, CL = 15 pF |
■ Para más información
Para obtener más información, visite la página de presentación de productos de Kyocera.
Más Información *1 – Basado en investigaciones de Kyocera a partir de agosto de 2025, entre osciladores de reloj que utilizan un paquete cerámico.*2 – Tecnología patentada de Kyocera para el diseño de elementos de cristal compactos.
ACERCA DE KYOCERA
Corporación Kyocera (TOKIO:6971,https://global.kyocera.com/Kyocera, la empresa matriz y sede mundial del Grupo Kyocera, se fundó en 1959 como productora de cerámica fina (también conocida como «cerámica avanzada»). Mediante la combinación de estos materiales de ingeniería con metales y su integración con otras tecnologías, Kyocera se ha convertido en un proveedor líder de componentes industriales y para la automoción, encapsulados de semiconductores, dispositivos electrónicos, sistemas de energía inteligente, impresoras, fotocopiadoras y teléfonos móviles. Durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2025, los ingresos consolidados por ventas de la compañía ascendieron a 2 billones de yenes (aproximadamente 13 500 millones de dólares estadounidenses*). Kyocera ocupa el puesto 1,123 en la lista «Global 2000» de Forbes de 2025, que clasifica a las mayores empresas cotizadas del mundo, y ha sido reconocida por The Wall Street Journal como una de las «100 empresas con una gestión más sostenible del mundo». *La conversión se proporciona en base al TTM al 31 de marzo de 2025.
CONTACTO
Componentes KYOCERA AVX
Oficina corporativa: +1 (864) 967-2150 | Contáctenos