KYOCERA AVX lanza 20 nuevos MLCC automotrices de la serie KAM

Los 20 nuevos condensadores de la serie KAM ofrecen altos valores de capacitancia en paquetes compactos, livianos y de montaje en superficie optimizados para aplicaciones EV, ADAS y ADS y están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los altos estándares de calidad y confiabilidad de la industria automotriz.
Serie KAM

FOUNTAIN INN, SC (15 de julio de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ha ampliado su línea de MLCC automotrices de la serie KAM con la incorporación de 20 nuevos componentes.

Fabricados utilizando tecnologías de miniaturización y atomización de alta capacidad desarrolladas para teléfonos inteligentes y materiales que han demostrado mantener un rendimiento de alta confiabilidad en entornos automotrices, los MLCC automotrices de la serie KAM están disponibles en una amplia gama de tamaños de carcasa, valores de capacitancia y voltajes nominales optimizados para su uso en pequeños Circuitos automotrices densamente poblados con velocidades de procesamiento rápidas. Estos componentes compactos y livianos de montaje en superficie minimizan los requisitos de espacio en la placa y ofrecen valores de capacitancia lo suficientemente altos como para reducir el número de componentes de capacitores, los cuales son esenciales para ayudar a los ingenieros automotrices a superar algunos de los muchos desafíos que plantean los vehículos eléctricos (EV) en evolución, los controladores avanzados. diseños de sistemas de asistencia (ADAS) y sistemas de conducción automatizada (ADS).

Los MLCC automotrices de la serie KAM están diseñados, fabricados y probados para garantizar que cumplan con los estándares de alta calidad y confiabilidad de las aplicaciones de la industria automotriz. Cumplen con el estándar de calificación de prueba de esfuerzo AEC-Q200 para componentes pasivos, se fabrican en instalaciones aprobadas por IATF, QS9000 y VDA 6.4 y se prueban continuamente en laboratorios de control de calidad (QA) para garantizar una calidad y un rendimiento superiores. Los métodos de control de calidad incluyen inspección visual 100%, mayor muestreo para soldadura por ola acelerada y pruebas de confiabilidad lote por lote. Todos los MLCC automotrices de la serie KAM también cumplen con RoHS y están diseñados para funcionar por debajo del voltaje nominal.

La última expansión de los MLCC automotrices de la serie KAM incluye 20 componentes nuevos. Los nuevos lanzamientos están disponibles en cuatro tamaños de caja (0201, 0402, 0603 y 0805) con espesores que van desde 0.33 mm a 1.45 mm, terminaciones de níquel/estaño, dos dieléctricos (X7R y X7T), cuatro clasificaciones de voltaje (4, 6.3, 10 y 16 V), valores de capacitancia que se extienden desde 0.1 a 22 µF (±10 %) y carretes de 7 pulgadas cargados con papel o cinta plástica gofrada.

Las aplicaciones ideales para los nuevos MLCC automotrices de la serie KAM incluyen vehículos eléctricos (EV), sistemas automatizados de asistencia al conductor (ADAS) y sistemas de conducción automatizada (ADS), unidades de control del motor (ECU), trenes motrices, nodos de comunicación de puerta de enlace central (CGW), cabezales de grupo. pantallas de visualización (HUD), unidades de control de puertas (DCU), cámaras, radar, LiDAR, memoria, desacoplamiento CPU/MPU y otros sistemas de seguridad de bajo voltaje con limitaciones de espacio y demandas de alta capacitancia. También son muy adecuados para su uso en aplicaciones de alta confiabilidad fuera de la industria automotriz.

Con esta última extensión, los MLCC automotrices de la serie KAM ahora están disponibles con nueve tamaños de caja (0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812 y 2220), dos estilos de terminación (níquel/estaño y FLEXITERM), seis dieléctricos (C0G/NP0, X7R, X7T, X8R, X8L y X8G), 16 voltajes que se extienden de 4 V a 3,000 V, valores de capacitancia que se extienden de 0.5 pF a 22 µF, ocho tolerancias de capacitancia que abarcan ±0.1 pF a ±20 % y Bobinas de 7” y 13” cargadas con papel o cinta plástica gofrada. Como tal, los MLCC de la serie KAM también son adecuados para su uso en aplicaciones híbridas de control de baterías de automóviles, inversores, convertidores, control de motores y bombas de agua; aplicaciones automotrices en motores; aplicaciones comerciales eléctricas híbridas, incluidos circuitos de emergencia, sensores y dispositivos de regulación de temperatura; aplicaciones de exploración petrolera; y otras aplicaciones con un requisito operativo de 150 °C.

“KYOCERA AVX ha sido un proveedor confiable de MLCC automotrices durante varias décadas y está muy orgulloso de presentar los nuevos MLCC automotrices de la serie KAM, de tamaño pequeño, alto valor de capacitancia, amplio rango de voltaje y con certificación AEC-Q200. al mercado”, dijo Kensuke Ikeda, Gerente Senior de Desarrollo MLCC, KYOCERA Corporation. “La cantidad de MLCC montados en circuitos relacionados con vehículos eléctricos, ADAS y sistemas de conducción autónoma aumenta constantemente, lo que acelera la demanda del mercado de componentes en miniatura, y las clasificaciones de voltaje de los circuitos integrados empleados en estos sistemas están disminuyendo, lo que genera una nueva demanda de bajo voltaje. MLCC. Nuestra línea en evolución de condensadores de la serie KAM satisface estas demandas del mercado. Por ejemplo, cuando se aplican 5 VCC a nuestro MLCC dieléctrico 0805 X7R clasificado para 10 V y 10 µF, mantiene el 86.3 % de su capacitancia debido a sus excelentes características de polarización de CC. Además, los MLCC de la serie KAM están diseñados, fabricados y probados con precisión para proporcionar soluciones óptimas para circuitos EV, AD y ADAS y continuarán satisfaciendo las demandas cambiantes del mercado automotriz con futuras extensiones de serie”.

Para obtener más información sobre los nuevos MLCC automotrices de la serie KAM de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar pedidos, visite Arrow, DigiKey, Mouser, Future y TTI. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, el Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.