Las nuevas antenas de la serie X9001748 facilitan la implementación, aceleran el tiempo de comercialización y ofrecen un rendimiento de alta ganancia, alta eficiencia y alta confiabilidad optimizado para aplicaciones interiores y exteriores de banda baja y alta que abarcan enrutadores, puertas de enlace y puntos de acceso. hasta hogares inteligentes y telemática.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (23 de septiembre de 2021) – Corporación de componentes KYOCERA AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva serie de antenas Wi-Fi externas de doble banda con clasificación IP67 optimizadas para aplicaciones de 2.4 GHz y 5 GHz. El nuevo Antenas Wi-Fi externas de doble banda serie X9001748 tienen un diseño estandarizado, listo para usar y que cumple con RoHS con sellado IP67 para un funcionamiento confiable en exteriores y brindan un rendimiento de alta ganancia, alta eficiencia y alta confiabilidad en aplicaciones de banda baja y alta con una variedad de configuraciones de dispositivos y frecuencias que abarcan 2,400–2,485MHz y 5,150–5,850MHz.
El diseño estandarizado, listo para usar y compatible con RoHS de la serie genera menos cambios de diseño, permite una implementación rápida y sencilla utilizando conectores SMA estándar o de polaridad inversa (RP) y acelera el desarrollo de productos y el tiempo de comercialización. Su amplia gama de opciones de frecuencia, su rendimiento de alta ganancia, eficiencia y confiabilidad, y su protección IP67 contra el polvo y la inmersión (1 m durante 30 minutos) lo hacen ideal para usar en redes Wi-Fi interiores y exteriores de 2.4 GHz y 5 GHz. Aplicaciones Fi, Bluetooth, ISM y Zigbee, incluidos enrutadores, puertas de enlace, puntos de acceso, puertas de enlace y dispositivos de IoT, medidores inteligentes, equipos de automatización del hogar, infraestructura de ciudades inteligentes, agricultura inteligente, comunicación de máquina a máquina (M2M), telemática y salud estructural. monitorización y mantenimiento predictivo.
Las nuevas antenas Wi-Fi externas de doble banda con clasificación IP9001748 de la serie X67 de KYOCERA AVX están disponibles actualmente como cuatro números de pieza, todas las cuales tienen polarización lineal y radomos de elastómero de poliéster termoplástico (TPEE), miden 180 mm ±2 mm de altura y 12.98 mm. ±0.20 mm de diámetro y pesa 24 gramos. También están disponibles en blanco y negro y con conectores macho SMA o RP-SMA para mayor flexibilidad de diseño. En términos de rendimiento, estas nuevas antenas Wi-Fi externas de doble banda exhiben una impedancia de punto de alimentación de 50 Ω, una pérdida de retorno de menos de -9.00 dB, una ganancia máxima de 3.2 dBi y una eficiencia promedio del 71 % en aplicaciones de banda baja (2.4 GHz). y una pérdida de retorno de menos de -7.33 dB, una ganancia máxima de 3.6 dBi y una eficiencia promedio del 68 % en aplicaciones de banda alta (5 GHz), y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que abarcan de -40 °C a +120 °C. El plazo de entrega de la serie es actualmente de nueve semanas.
“Diseñamos las nuevas antenas Wi-Fi externas de doble banda con clasificación IP67 para satisfacer los requisitos más críticos de los ingenieros de dispositivos inalámbricos, incluidos diseños estandarizados para una mayor flexibilidad, una implementación más sencilla y un tiempo de comercialización más rápido, un paquete robusto para una confiabilidad confiable. operación en exteriores y el mejor rendimiento de su clase en una amplia gama de frecuencias”, dijo Houda Rais, gerente de productos de RF para la división de marketing de KYOCERA AVX en EMEA.
Para obtener más información sobre las nuevas antenas Wi-Fi externas de doble banda con clasificación IP9001748 de la serie X67 de KYOCERA AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite Digi-Key or Mouser. Para obtener más información sobre la amplia y cada vez mayor cartera de soluciones de antenas de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ o descargar el KYOCERA AVX Guía de selección de antenas. Para cualquier otra consulta, visite www.kyocera-avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter e Instagram, déles Me gusta en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.