Presentación de componentes de RF/microondas de vanguardia en IMS 2026
El equipo presenta un seminario sobre aplicaciones de microondas acerca de las tecnologías de pulverización catódica de película delgada y exhibe su amplia selección de componentes de RF y microondas de vanguardia, incluidos condensadores, acopladores, filtros, antenas, inductores y productos resistivos diseñados para resolver los complejos desafíos de SWaP-C, rendimiento y confiabilidad en aplicaciones 5G, 6G, IoT, aeroespaciales, de defensa, de radar y de comunicaciones por satélite.

FOUNTAIN INN, SC (8 de junio de 2026) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, está exhibiendo en SMI 2026, también conocido como el Simposio Internacional de Teoría de Microondas del IEEE, que se celebra esta semana —del domingo 7 de junio al viernes 12 de junio— en Boston.
IMS es la conferencia y exposición más grande y prestigiosa del mundo dedicada a la industria de RF y microondas, que ofrece a los asistentes oportunidades únicas para aprender y compartir conocimientos sobre los últimos avances tecnológicos, teorías, prácticas, herramientas, técnicas, productos y servicios; establecer contactos con colegas, innovadores y líderes de opinión; y resolver de forma colaborativa los desafíos que enfrenta actualmente la industria, incluyendo la intensificación de la gestión térmica y las restricciones de tamaño, peso, potencia y costo (SWaP-C), la complejidad definida por software y la enorme demanda de pruebas multidominio, frecuencias sub-terahertz y rendimiento cuántico.
IMS 2026 dará la bienvenida a más de 8,400 asistentes que representan a 55 países diferentes y a todo el espectro de la cadena de suministro de tecnología inalámbrica, que se extiende desde el ámbito académico, las materias primas, el diseño de chips y la emulación de software hasta las pruebas automatizadas, el cumplimiento normativo, los sistemas de defensa y las compras corporativas. También contará con más de 500 empresas expositoras, 14 startups seleccionadas y cuatro simposios distintos pero complementarios combinados en una experiencia unificada: el Simposio IEEE MTT-S sobre circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC) (7-9 de junio), el nuevo Simposio IEEE MTT-S sobre Sistemas y Aplicaciones de Radiofrecuencia (RFSA) y Simposio sobre tecnología y técnicas de radiofrecuencia (RFTT) del IEEE MTT-S (del 8 al 11 de junio), y el Conferencia sobre medición de microondas de la ARFTG (Junio 12).
Como parte de Simposio sobre tecnología y técnicas de radiofrecuencia (RFTT) del IEEE MTT-SEl jueves 11 de junio, Jonathan Herr, ingeniero principal de investigación de KYOCERA AVX, presentará un seminario sobre aplicaciones de microondas.Utilización de tecnologías de pulverización catódica de película delgada para crear nuevas opciones de polarización”, que cierra la brecha entre la ciencia de los materiales de película delgada y el diseño de circuitos de RF de banda ancha para ayudar a los ingenieros de diseño de microondas a superar las limitaciones físicas de la placa sin sacrificar la integridad de la señal ni la eficiencia de la polarización de CC.
Jonathan también se unirá a la vicepresidenta de productos de RF avanzados de KYOCERA AVX, Marianne Berolini, al científico jefe Joe Hock, a la gerente de ventas técnicas Christine McAllister y a la gerente asociada de marketing de productos Kalli Todd en la exposición de KYOCERA AVX (Stand n.° 16075), que mostrará una variedad de condensadores, acopladores, filtros, antenas, inductores, y productos resistivos Diseñado para ofrecer un rendimiento de alta frecuencia, ultrabajo nivel de pérdidas y alta densidad en aplicaciones 5G, 6G e IoT, así como un rendimiento estable, de alta fiabilidad y de misión crítica en aplicaciones aeroespaciales, de defensa, de radar y de comunicaciones por satélite.
Entre los aspectos más destacados de la exposición KYOCERA AVX IMS 2026 se incluyen:
- condensadores de radiofrecuencia y microondas Diseñados y fabricados para un rendimiento óptimo en aplicaciones de RF (3 kHz – 1 GHz), microondas (1–300 GHz), ópticas y de alta potencia de RF que se extienden a lo largo de las industrias de consumo, comerciales, industriales, de telecomunicaciones, automotrices, militares, aeroespaciales, espaciales y médicas, incluyendo: La gama recientemente ampliada de condensadores de banda ultraancha de la serie 550/560., que están diseñados para satisfacer la creciente demanda en diversos mercados de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda.
- Acopladores direccionales de película delgada, como el Acopladores híbridos DB0402 3dB 90°que aprovechan la tecnología multicapa avanzada para ofrecer un rendimiento de alta frecuencia de élite, que incluye baja pérdida de inserción, alto aislamiento, distribución de señal impecable y directividad superior, en un formato robusto y ultracompacto, y admiten un ensamblaje automático fiable.
- Filtros EMI, de paso bajo, de paso alto, de paso de banda y de paso directo diseñado para desbloquear un rendimiento superior en frecuencias de RF y microondas en aplicaciones con exigentes criterios de precisión, tamaño y fiabilidad, incluyendo: Filtros pasabanda de película delgada de las series BP1206 y BP2816que ofrecen un rendimiento de RF altamente repetible y fiable en una amplia gama de aplicaciones de telecomunicaciones de alta potencia, militares, aeroespaciales, médicas y de electrónica de consumo con PCB densamente pobladas.
- antenas optimizadas para facilitar la conectividad inalámbrica en una amplia variedad de aplicaciones que se extienden por las industrias automotriz, industrial, IoT, de consumo, médica, de transporte y de redes, incluidas antenas de chip estándar y ultracompactas de alta confiabilidad rigurosamente probadas según los requisitos AEC-Q200, como la A-Series Antenas de banda ancha automotrices integradas todo en uno (LTE, GNSS y NTN) y Antenas de chip de esquina para automóviles de 2.4 GHz.
- Inductores de radiofrecuencia y microondas Diseñado para ofrecer una eficiencia óptima, un control preciso de la impedancia y un ahorro de espacio superior, fiabilidad, integridad de la señal y un rendimiento de bajas pérdidas en sistemas críticos de telecomunicaciones de alta frecuencia, aeroespaciales, de defensa y de datos de alta velocidad.
- Atenuadores, resistencias y terminaciones Diseñados para optimizar el rendimiento de los circuitos, mejorar la eficiencia energética y ofrecer una precisión, estabilidad y fiabilidad excepcionales en una amplia gama de aplicaciones industriales, automotrices, de electrónica de consumo y médicas.
Para obtener más información sobre la exposición IMS 2026 de KYOCERA AVX y su amplia selección de productos de RF y microondas probados, comprobados y de confianza mundial, incluyendo: condensadores, acopladores, filtros, antenas, inductores, y productos resistivos — Visite los enlaces integrados o visítelos en persona en Boston, del 7 al 12 de junio, en el stand n.° 16075. Para solicitar estos y otros componentes y soluciones KYOCERA AVX, Póngase en contacto con su representante de ventas local o visite a uno de nuestros distribuidores autorizados..
Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.