Supresión de ruido mejorada mediante condensadores cerámicos multicapa (MLC) en el desacoplamiento de entrada de energía
Escrito por: Arco Martín | Kenneth Keenan
Abstracto:
Se propone una nueva técnica de desacoplamiento para diseños montados en superficie que recomienda el uso de MLC de 0.1 µF como capacitores de desacoplamiento a nivel de circuito y MLC de 1.0 µF a 10 µF en lugar del tantalio como capacitor de entrada de energía a nivel de placa. Esta combinación de MLC en cada PCB junto con un único nivel de sistema de tantalio o aluminio es probablemente una disposición óptima; El rendimiento mejora y el costo no aumenta.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Se propone una nueva técnica de desacoplamiento para diseños montados en superficie que recomienda el uso de MLC de 0.1 µF como capacitores de desacoplamiento a nivel de circuito y MLC de 1.0 µF a 10 µF en lugar del tantalio como capacitor de entrada de energía a nivel de placa. Esta combinación de MLC en cada PCB junto con un único nivel de sistema de tantalio o aluminio es probablemente una disposición óptima; El rendimiento mejora y el costo no aumenta.