ESR mejorada en condensadores de tantalio MnO2 en un amplio rango de voltaje
Escrito por: I. Horaček | T. Zednicek | M. Komarek | J. Tomasko | S. Zednicek | WA Millman | J. Sikula | J. Hlavka
Abstracto:
Una tendencia común en las aplicaciones de circuitos digitales, microprocesadores y fuentes de alimentación de modo conmutado es lograr una reducción del ruido mientras se opera a frecuencias más altas. Para lograr esto, se requieren componentes con baja resistencia en serie equivalente (ESR), alta capacitancia y alta confiabilidad. Se ha desarrollado una nueva generación de condensadores de chip de tantalio de baja ESR que utilizan un electrolito de MnO2 de baja resistividad que permite una ESR de componentes muy baja. La tecnología MnO2 proporciona un excelente rendimiento en campo, estabilidad ambiental y alta resistencia al estrés eléctrico y térmico en un amplio rango de voltaje de cuatro a treinta y cinco voltios. Los condensadores están diseñados para funcionar a temperaturas de hasta 125°C.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Una tendencia común en las aplicaciones de circuitos digitales, microprocesadores y fuentes de alimentación de modo conmutado es lograr una reducción del ruido mientras se opera a frecuencias más altas. Para lograr esto, se requieren componentes con baja resistencia en serie equivalente (ESR), alta capacitancia y alta confiabilidad. Se ha desarrollado una nueva generación de condensadores de chip de tantalio de baja ESR que utilizan un electrolito de MnO2 de baja resistividad que permite una ESR de componentes muy baja. La tecnología MnO2 proporciona un excelente rendimiento en campo, estabilidad ambiental y alta resistencia al estrés eléctrico y térmico en un amplio rango de voltaje de cuatro a treinta y cinco voltios. Los condensadores están diseñados para funcionar a temperaturas de hasta 125°C.