Los condensadores de alta temperatura elevan el rendimiento a 200 °C y más

RESUMEN
Los condensadores se encuentran entre los componentes pasivos más utilizados en electrónica, por lo que, naturalmente, encuentran su camino en muchas aplicaciones en entornos operativos hostiles. En determinadas aplicaciones, como las de extracción de petróleo, aviones a reacción, generación de energía nuclear y otras aplicaciones industriales, estos componentes están sujetos a temperaturas extremadamente altas, a menudo en el rango de 180 °C a 300 °C.
LIBERACIÓN
how2power.com
PUBLICADO
Marzo 2022
ENLACE DIRECTO DEL ARTÍCULO
Haga clic para leer más