Contactos IDC de alto rendimiento para entornos hostiles

FOUNTAIN INN, SC (17 DE MARZO DE 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado una versión de contacto único de sus probados conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) de la serie 9176, que son ampliamente reconocidos por brindar alta confiabilidad. Conexiones de cable a placa herméticas y herméticas en una variedad de aplicaciones en entornos hostiles. Compatibles con versiones anteriores de los conectores existentes de la serie 9176 en cuanto a contacto y tamaño, los nuevos contactos IDC de punta única 9176-65X exhiben el mismo rendimiento robusto y confiable por el que se conoce la serie, al tiempo que reducen el costo en un 25 % y el ancho en un 50 % (2.5 mm frente a . 5.0 mm) y la altura en un 10 % (5.05 mm frente a 5.6 mm), este último es especialmente valioso para aplicaciones SSL, ya que ayuda a evitar las sombras.

Diseñados para satisfacer los exigentes objetivos de costo versus rendimiento para los clientes en los mercados SSL, redes inteligentes, medidores inteligentes, control de máquinas, control de edificios comerciales, control industrial, médico y transporte, los nuevos contactos de la serie 9176-65X también cuentan con una tapa multipropósito que mantiene los contactos en posición antes de la colocación automática y luego actúa como una herramienta de ensamblaje para terminar cables, eliminando efectivamente los costos asociados con la soldadura manual, el engarzado y los conectores de dos piezas.

“Cuando desarrollamos inicialmente la serie 9176, el mercado exigía una corriente nominal de hasta 10 A, por lo que utilizamos púas IDC dobles. Sin embargo, las demandas actuales del mercado se encuentran en gran medida en el rango de 3 a 5 A, y siempre nos enfrentamos a la presión de los precios del mercado, por lo que desarrollamos el IDC 9176 de púa única para satisfacer clasificaciones de corriente más bajas y reducir costos”, afirmó Tom Anderson, gerente de producto de AVX. “En consecuencia, nos sorprendió cuando las pruebas de producto de la nueva serie 9176-65X demostraron que pueden alcanzar hasta 9 A con un cable de 18 AWG. Normalmente, las temperaturas superiores a la ambiental limitan los niveles actuales; Por lo tanto, el hecho de que podamos alcanzar una clasificación de 9 A con una sola púa es un testimonio real del diseño de alta calidad de nuestros IDC, que producen menos de 3 mOhms de resistencia de contacto, lo que mitiga eficazmente la acumulación de calor”.

Clasificados para 600 VCA, 5–9 A y temperaturas de funcionamiento que abarcan -40 °C a +125 °C, los nuevos contactos de la serie 9176-65X aceptan cables de 24 a 18 AWG y están disponibles en dos configuraciones para una máxima flexibilidad (tapa de extremo tope y cable pasante). tapa) y se puede colocar en macetas o sobremoldear para lograr un rendimiento a prueba de agua. Probada según niveles automotrices de impacto, vibración y ciclos de temperatura, la serie también cumple con RoHS y está certificada según UL y CAN/CSA C22.2. Disponible para integración inmediata del producto, la serie está empaquetada en cinta y carrete para colocación automatizada de contacto único y reflujo SMT.

Para obtener más información sobre los contactos IDC de punta única serie 9176-65X de AVX, visite aquí para descargar la hoja de datos del producto. Para obtener información adicional sobre AVX Interconnect, comuníquese con Tom Anderson en sales@costex.com. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.