Expansión de la serie de varistores multicapa automotrices TransGuard® y TransGuard® encapsulados en vidrio

FOUNTAIN INN, SC (14 de mayo de 2015) — AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos avanzados y soluciones de interconexión, ha agregado un nuevo tamaño de chip 1206 y nuevas clasificaciones de voltaje, voltaje de sujeción y energía a sus TransGuard® encapsulados de vidrio y Varistores multicapa TransGuard Automotive Series. Ambas series de varistores multicapa, compuestas por dispositivos semiconductores cerámicos basados ​​en óxido de zinc (ZnO) con características de tensión-corriente (V-I) bidireccionales y no lineales similares a las de los diodos Zener consecutivos, proporcionan protección bidireccional contra sobretensiones. y atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT, exhiben altas capacidades de manejo de energía y corriente, y están encapsulados en vidrio para brindar resistencia mejorada contra entornos y procesos hostiles, incluidos ácidos, sal y flujo de cloro. Ambas series también exhiben tiempos de respuesta inferiores a 1 nS ante descargas ESD, capacidades de múltiples descargas, bajas fugas y excelente soldabilidad; y la serie TransGuard Automotive con certificación AEC-Q200 también ofrece un rendimiento de alta confiabilidad y una alta absorción de energía (descarga de carga).

Disponibles en cuatro tamaños de chip (1206, 1210, 1812 y 2220), con clasificaciones energéticas que abarcan de 0.4 a 12 J y con clasificaciones de corriente máxima que abarcan de 150 a 2,000 A, los varistores multicapa TransGuard encapsulados de vidrio y la serie TransGuard Automotive son ideales para su uso. en aplicaciones de relés, sensores y motores de CC, además de una serie de otras aplicaciones en entornos hostiles que pueden beneficiarse de la protección impermeable que proporciona la encapsulación de vidrio. La serie TransGuard encapsulada en vidrio, recientemente calificada para 16–85 V, también es adecuada para su uso en aplicaciones de alarma, controlador, red inteligente y protección de circuitos integrados, además de una amplia gama de aplicaciones comerciales, industriales y profesionales. Recién clasificada para 16–65 V, con una clasificación de energía de descarga de carga de hasta 25 J, la serie automotriz TransGuard encapsulada en vidrio está calificada para AEC-Q200 y es ideal para uso en vehículos comerciales, eléctricos híbridos (HEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y y vehículos con motor de combustión interna (ICE), así como para unidades de control eléctrico (ECU), LIN BUS y varias otras aplicaciones automotrices.

“Nuestros varistores de la serie automotriz TransGuard y TransGuard encapsulados en vidrio cuentan con una construcción multicapa monolítica, única y de alta energía que proporciona protección de circuito bidireccional de última generación contra transitorios de voltaje causados ​​por ESD, rayos, conmutación inductiva y transitorios relacionados con la automoción. , y otras interrupciones, así como la atenuación EMI/RFI fuera del estado”, dijo Jiri Machanicek, gerente de marketing técnico de AVX. "La importante incorporación de 36 nuevos componentes, que agregan más de un 70% más de opciones a la serie combinada, extiende sus capacidades únicas de protección de circuitos de alta confiabilidad a una gama mucho más amplia de aplicaciones de energía y corriente aún mayores".

Cumplen con RoHS y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -55 °C y 125 °C, tanto los varistores multicapa TransGuard encapsulados en vidrio como los TransGuard Automotive Series se suministran con terminaciones chapadas en Ni/Sn en cinta y carrete de 7" o 13" para colocación automatizada. .
Las piezas están disponibles en tamaños de caja de 1206 a 2220 con 13 clasificaciones de voltaje que abarcan de 16 a 85 V, clasificaciones de energía que abarcan de 0.4 a 12 J y clasificaciones de corriente máxima que abarcan de 150 a 2,000 A. Además, las piezas de la serie TransGuard Automotive están disponibles con clasificaciones de energía de descarga de carga que abarcan de 1.5 a 25 J y clasificaciones de voltaje de arranque que abarcan de 27.5 a 48 V.

Para mayor información por favor visite TransGuard® encapsulado en vidrio y Serie automotriz TransGuard® para hojas de datos. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.