Los nuevos supercondensadores PrizmaCap Gen II ofrecen mayor capacitancia, voltaje y densidad de energía que los PrizmaCaps Gen I y exhiben una mayor confiabilidad en un rango más amplio de temperaturas de funcionamiento. Las aplicaciones ideales se extienden a las industrias de electrónica médica, de consumo, comercial e industrial.
FOUNTAIN INN, SC (26 de octubre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, amplió su línea PrizmaCap de supercondensadores resistentes, de alta capacitancia y alta confiabilidad con el lanzamiento de dos nuevas series Gen II.
Los nuevos supercondensadores PrizmaCap Gen II, también conocidos como condensadores electroquímicos prismáticos de doble capa (EDLC), ofrecen mayor capacitancia, voltaje y densidad de energía que los PrizmaCaps Gen I y exhiben una mayor confiabilidad en un rango más amplio de temperaturas de funcionamiento. Los supercondensadores PrizmaCap Gen II también cuentan con un paquete SMT resistente, liviano y de bajo perfil equipado con terminales de posición fija que se extienden desde el mismo extremo y son compatibles con soldadura manual.
Los nuevos supercondensadores de la serie PrizmaCap SCP 2.5V ofrecen el perfil más bajo y el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de cualquier supercondensador KYOCERA AVX. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +65 °C a 2.5 V y -40 °C a +85 °C reducidas a 2.0 V. Los nuevos supercondensadores PrizmaCap SCP 2.5V HT Series ofrecen el perfil más bajo y la temperatura de funcionamiento más alta de cualquier supercondensador KYOCERA AVX. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -25 °C a +65 °C a 2.5 V y -25 °C a +105 °C reducidas a 2.0 V.
Ambas series miden 50 mm x 46 mm (largo x ancho) con un espesor máximo de 2.3 para piezas de 6F, 2.8 mm para piezas de 13F y 3.4 mm para piezas de 20F. Están clasificados para 2.5 V, exhiben una tolerancia de nivel S (+30 %/-10 %) y están respaldados por pruebas de alta confiabilidad para el ciclo de vida, la vida útil de la carga de alta temperatura, las características de temperatura y humedad y la resistencia a las vibraciones.
Los supercondensadores PrizmaCap Gen II están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren manejo de potencia de pulso, almacenamiento de energía, retención de energía y asistencia de batería y pueden usarse solos o junto con baterías primarias o secundarias para proporcionar un tiempo de respaldo extendido y una mayor duración de la batería. y pulsos de potencia instantáneos según sea necesario. Las aplicaciones ideales incluyen dispositivos médicos, tabletas, lectores electrónicos, dispositivos IoT y IIoT, dispositivos portátiles de realidad virtual, dispositivos electrónicos portátiles, teclados Bluetooth y periféricos eléctricos.
Son compatibles sin plomo y cumplen con los requisitos IEC 62391-2-2006, UL 810A, RoHS y REACH y se envían en un embalaje de bandeja. El plazo de entrega para piezas estándar es actualmente de 18 semanas y variará para diseños personalizados.
Para obtener más información sobre los nuevos supercondensadores Gen II PrizmaCap Series de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite clave digital y Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.