Pruebas funcionales de condensadores de desacoplamiento para RAM dinámicas
Escrito por: Arco Martín | parkinson
Abstracto:
El rendimiento comparativo de varios tipos de condensadores de desacoplamiento distribuido con y sin condensadores de tantalio a granel se muestra en condiciones de funcionamiento reales en una placa de memoria RAM dinámica de 64 K diseñada especialmente para pruebas en uso de alta frecuencia. Los condensadores cerámicos multicapa han demostrado ser eficaces y económicos incluso sin utilizar condensadores de tantalio a granel para el desacoplamiento.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
El rendimiento comparativo de varios tipos de condensadores de desacoplamiento distribuido con y sin condensadores de tantalio a granel se muestra en condiciones de funcionamiento reales en una placa de memoria RAM dinámica de 64 K diseñada especialmente para pruebas en uso de alta frecuencia. Los condensadores cerámicos multicapa han demostrado ser eficaces y económicos incluso sin utilizar condensadores de tantalio a granel para el desacoplamiento.