Nuevos condensadores de filtrado de CC de grado tracción

Los nuevos condensadores de película de filtrado de CC de la serie FFLK ofrecen una alta eficiencia volumétrica, durabilidad y ahorro de costes en una amplia variedad de tamaños, tensiones nominales y valores de capacitancia, y superan a los condensadores de película de CC y a los electrolíticos de aluminio de la competencia en aplicaciones de tracción exigentes.
Serie FFLK

FOUNTAIN INN, SC (20 de abril de 2026) – KYOCERA AVX, fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos condensadores de filtrado de CC de la serie FFLK, aptos para tracción.

Los nuevos condensadores de película de filtrado de CC de la serie FFLK, aptos para tracción. Están diseñados para ofrecer un rendimiento seguro, fiable y de larga duración en aplicaciones exigentes de filtrado de CC, como el control de motores industriales y los sistemas de tracción de vehículos eléctricos expuestos a riesgos como alta potencia, alta temperatura y fuertes golpes y vibraciones. Además, ofrecen una mayor capacidad de manejo de corriente en un tamaño de encapsulado menor que los condensadores de filtrado de CC comparables de KYOCERA AVX y de la competencia, son más robustos que las soluciones comerciales más populares y también resultan más económicos que otras alternativas.

Los condensadores de la serie FFLK presentan un formato cilíndrico de aluminio equipado con una película de polipropileno metalizado seco o húmedo, resina termoplástica autoextinguible UL94 V-0, conectores hembra M6 o M10 o conectores macho M8 o M20, y un perno de montaje mecánico. La exclusiva película dieléctrica, desarrollada y patentada por KYOCERA AVX en 1976, exhibe capacidades de autorreparación controlada, aislando y neutralizando las rupturas dieléctricas mediante la vaporización de los electrodos adyacentes. Esto previene cortocircuitos, elimina fallas catastróficas y mantiene el funcionamiento normal del condensador, salvo por una pérdida gradual de capacitancia con el tiempo.

La nueva serie FFLK se lanzó con una amplia variedad de tamaños, tensiones nominales y valores de capacitancia. Sus carcasas cilíndricas miden entre 130 y 340 mm de alto y entre 85 y 116 mm de diámetro. Las variantes equipadas con película de polipropileno metalizado segmentado seco tienen una tensión nominal de 900 a 1,900 VCC, mientras que las variantes equipadas con película de polipropileno metalizado húmedo (pero sin aceite libre) tienen una tensión nominal de 2,000 a 3,800 VCC. Los valores de capacitancia de la serie abarcan desde 25 hasta 3,020 µF ±10 %.

Esta serie también cumple con todas las normas y directivas IEC, UL, EN y RoHS pertinentes para electrónica de potencia, aplicaciones ferroviarias, pruebas medioambientales e inflamabilidad, y está clasificada para una vida útil de 100,000 horas cuando opera dentro de los parámetros definidos, incluido el rango de voltaje nominal, temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +95 °C y una temperatura de punto caliente de 70 °C.

La amplitud de la nueva serie, combinada con ventajas como una alta eficiencia volumétrica, un valor económico y un rendimiento seguro, fiable y de larga duración en aplicaciones de tracción exigentes, permite una amplia aplicación en los mercados de maquinaria industrial y vehículos.

“Nuestros nuevos condensadores de filtrado de CC de la serie FFLK, diseñados para aplicaciones de tracción, son más pequeños, rentables, capaces y robustos que las soluciones comparables de nuestro catálogo y de la competencia, y ofrecen un rango completo de voltaje bajo una misma codificación de número de pieza, lo que resuelve los desafíos comunes en cuanto a tamaño, costo, manejo de potencia, durabilidad, seguridad y especificaciones”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de producto de KYOCERA AVX. “Las capacidades de autorreparación controlada de nuestra película dieléctrica superan con creces las capacidades básicas de autorreparación intrínsecas a todas las películas dieléctricas, lo que hace que la serie FFLK sea superior a la mayoría de los condensadores de película de filtrado de CC de la competencia en aplicaciones de tracción exigentes. La serie también supera significativamente a los condensadores electrolíticos de aluminio en estas aplicaciones, ya que soporta de forma fiable niveles mucho más altos de voltaje de sobretensión con una ESR más baja y corrientes RMS muy altas para ofrecer una vida útil más prolongada”.

Para más información sobre Los nuevos condensadores de filtrado de CC de la serie FFLK de KYOCERA AVX, revisar la ficha técnica y conectar Catálogo de condensadores de película de potencia media KYOCERA AVXPara realizar un pedido, visite DigiKey, Farnell o Mouser Electronics.

Para aprender más sobre la El extenso catálogo de condensadores de película de potencia y de película de chip de KYOCERA AVX., incluyendo condensadores de película de potencia media por la AC y Filtrado CC, sintonización, y Protección Para solicitudes, visite los enlaces que aparecen aquí.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.