Comparación del modo de falla de condensadores de tantalio y óxido de niobio
Escrito por: George Zhang
Abstracto:
La industria automotriz se ha vuelto muy dependiente de la detección y la informática avanzadas. A partir de mediados del siglo XX, el desarrollo de condensadores densos, fiables y estables ha sido decisivo para el avance de la informática de alta velocidad y la electrónica de alto rendimiento. Las demandas sobre estos condensadores han aumentado sustancialmente, requiriendo tolerancia a altas temperaturas, confiabilidad ambiental adversa y parámetros parásitos cada vez menores, como la resistencia en serie equivalente (ESR) y la inductancia (ESL).
Los condensadores de tantalio y óxido de niobio han sido dos de los contendientes más destacados para cumplir con estos requisitos. Aunque son similares en construcción, sus modos de falla tienen matices y requieren una comprensión cuidadosa para garantizar un diseño exitoso para una aplicación particular.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
VER PRODUCTOS DE TANTALO
VER PRODUCTOS DE ÓXIDO DE NIOBIO
La industria automotriz se ha vuelto muy dependiente de la detección y la informática avanzadas. A partir de mediados del siglo XX, el desarrollo de condensadores densos, fiables y estables ha sido decisivo para el avance de la informática de alta velocidad y la electrónica de alto rendimiento. Las demandas sobre estos condensadores han aumentado sustancialmente, requiriendo tolerancia a altas temperaturas, confiabilidad ambiental adversa y parámetros parásitos cada vez menores, como la resistencia en serie equivalente (ESR) y la inductancia (ESL).
Los condensadores de tantalio y óxido de niobio han sido dos de los contendientes más destacados para cumplir con estos requisitos. Aunque son similares en construcción, sus modos de falla tienen matices y requieren una comprensión cuidadosa para garantizar un diseño exitoso para una aplicación particular.