AVX amplía su probada gama de conectores de batería placa a placa con la incorporación de la nueva serie 9155-250

Los nuevos conectores de batería de la serie 9155-250 brindan un excelente rendimiento eléctrico y mecánico y resisten de manera confiable altas temperaturas de funcionamiento y altos ciclos de acoplamiento en una amplia gama de aplicaciones médicas, industriales, de redes y de electrónica de consumo.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (21 de septiembre de 2020) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, amplió su probada gama de conectores de batería placa a placa con la incorporación de la nueva serie 9155-250, que, como el resto de la familia 9155, ofrece conectividad eléctrica y mecánica de alta confiabilidad en aplicaciones médicas, industriales, de redes y de electrónica de consumo hostiles y de alta temperatura para hasta 5,000 conexiones. ciclos. El nuevo Serie 9155-250 Los conectores de batería tienen aisladores de nailon UL3.6 V-94 de alta temperatura, libres de halógenos y de 0 mm de altura, alturas de trabajo nominales de 4.5 mm, de dos a cinco contactos de cobre berilio chapados en oro con capacidad nominal de 3 A cada uno en un paso de 2.5 mm, RoHS -Colas de PCB de estaño puro sobre níquel que cumplen con las normas y grandes áreas de montaje SMT para una conexión mecánica positiva. También son apilables de extremo a extremo para una amplia configuración e idoneidad de aplicaciones y empaquetados en cinta y carrete para procesamiento automatizado. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen una amplia gama de dispositivos portátiles y de mano que requieren acoplamiento o carga en base, como equipos de monitoreo médico, cartuchos desechables y módulos de programación industrial, así como dispositivos de Internet que requieren respaldo de batería y terminales de punto de venta. .

“AVX tiene más de 25 años de experiencia en el diseño, desarrollo y suministro de conectores de batería que han demostrado ofrecer un excelente rendimiento eléctrico y mecánico, mantener conexiones de alta integridad y soportar de manera confiable altas temperaturas de funcionamiento y altos ciclos de acoplamiento en una amplia gama de condiciones críticas, aplicaciones en entornos hostiles que abarcan aplicaciones de acoplamiento y soporte en electrónica médica y de consumo hasta dispositivos de Internet y módulos de control industrial”, dijo Ara Zadoorian, gerente de marketing de productos de AVX. “Nuestros nuevos conectores de batería de paso y altura reducidos de la serie 9155-250 amplían aún más las características y capacidades de nuestra serie 9155, lo que permite una idoneidad de aplicaciones aún más amplia y, como el resto de la familia, también se pueden personalizar para adaptarse a aplicaciones únicas. -requisitos específicos."

Los nuevos conectores de batería de la serie 9155-250 están clasificados para 3 A por contacto, 125 V CA y durabilidad de 5,000 ciclos en temperaturas de funcionamiento que se extienden de -40 °C a +125 °C. El plazo de entrega estándar para la serie es de nueve semanas.

Para obtener más información sobre los conectores de batería de la serie 9155-250 de AVX, haga clic en el botón de la página del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite flecha Electrónica, Microtecnología distribuida (DMTL), Mouser Electronics, o TTI, Inc.. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.