La nueva placa de evaluación de conmutación de banda de antena está diseñada para reducir la cantidad de iteraciones de diseño de dispositivos, mejorar la precisión y acelerar el tiempo de comercialización del producto para una amplia gama de aplicaciones de RF de baja y alta frecuencia en los sectores de electrónica de consumo, IoT e industria. , médico, sistemas integrados y mercados de servicios públicos.

FOUNTAIN INN, SC (5 de enero de 2022) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanza la primera placa de evaluación de la industria para probar el rendimiento de conmutación de banda de antena en CES 2022 en Las Vegas. La nueva placa de evaluación de conmutación de banda de antena (1004795-EC646-01) se compone de productos estándar que incluyen una antena FR4 LTE/LPWA de banda ancha universal incorporada (1004795), un conjunto de chips Ether Switch & Tune™ (EC646) para cambio de banda o sintonización de apertura, un soporte de batería para alimentar el interruptor de RF, un conector SMA hembra y una pequeña placa de evaluación (45.5 x 60 mm) optimizada para probar el rendimiento de la antena de dispositivos IoT de tamaño estándar. Está diseñado para reducir la cantidad de iteraciones de diseño de dispositivos, mejorar la precisión y acelerar el tiempo de comercialización del producto para frecuencias de banda baja y alta (698–960 MHz y 1.71–2.17 GHz) 4G, 5G, banda ancha LTE, LTE Cat. -M, NB-IoT y aplicaciones LPWA celulares, incluidos auriculares y tabletas celulares, dispositivos electrónicos portátiles, diseños integrados, sistemas telemáticos, de seguimiento y diagnóstico a bordo (OBD-II), y M2M industrial, IoT, atención médica, automatización del hogar, y dispositivos de redes inteligentes.
Los dispositivos de IoT tienden a ser bastante pequeños, y los PCB compactos y densamente poblados pueden degradar significativamente el ancho de banda y el rendimiento de eficiencia de las antenas pasivas monopolo y planas de F invertida (PIFA) que se emplean ampliamente en teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de RF modernos, pero que son susceptibles. a cambios de rendimiento basados en la posición y a la interacción con su entorno, lo que puede complicar aún más los diseños de PCB de alta densidad. Las antenas activas capaces de cambiar de banda, también conocidas como sintonización de apertura, cubren un rango de frecuencia más amplio que las antenas pasivas al cambiar activamente entre bandas de frecuencia. Además, las antenas activas capaces de cubrir las mismas frecuencias que las antenas pasivas tienen factores de forma más pequeños que se adaptan mejor a dispositivos compactos de alta densidad y, a igual tamaño, cubrirán más bandas de frecuencia que las antenas pasivas. Además, las antenas activas KYOCERA AVX, como la antena FR4 LTE integrada de banda ancha universal empleado en la nueva placa de evaluación de conmutación de banda de antena, están equipados con tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD), que ofrece ventajas únicas de tamaño y rendimiento, incluido un plano de tierra reducido y requisitos de tamaño de área de exclusión para una mayor flexibilidad de diseño, una contención superior del campo de RF para una interacción reducida con los componentes circundantes y una mayor eficiencia. , ganancia, aislamiento y directividad que las soluciones de la competencia para una conectividad de mayor confiabilidad con mejor pérdida de retorno e interferencia mínima.
La nueva placa de evaluación de conmutación de banda de antena AVX de KYOCERA cumple con RoHS, mide 45.5 mm x 60.0 mm, pesa 10.5 gramos y está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +85 °C. Presenta una pérdida de retorno de menos de -2.5 dB, una impedancia de punto de alimentación desequilibrada de 50 Ω, polarización lineal y manejo de potencia de onda continua (CW) de 2.0 W. En frecuencias de banda baja, la placa de evaluación de conmutación de banda de antena exhibe una ganancia máxima que oscila entre -3.67 dBi y -1.75 dBi y una eficiencia promedio que oscila entre 18 y 30 %, específicamente: -3.67 dBi y 18 % entre 890 y 960 MHz (RF1). -2.77 dBi y 22 % de 700 a 800 MHz (RF2), -2.76 dBi y 20 % de 700 a 750 MHz (RF3) y -1.75 dBi y 30 % de 790 a 890 MHz (RF4). En frecuencias de banda alta que abarcan entre 1.71 y 2.17 GHz, presenta un pico de 1.95 dBi y un 60 % en RF3.
“La nueva placa de evaluación de conmutación de banda de antena AVX de KYOCERA es la primera de su tipo disponible en el mercado electrónico global y ayudará a los ingenieros de diseño de RF a optimizar el tamaño, el rendimiento y las emisiones de la antena, reducir la cantidad de iteraciones de diseño de dispositivos, satisfacer más fácilmente a los clientes y especificaciones regulatorias y acelerar el tiempo de comercialización del producto”, dijo Carmen Redondo, Gerente de Marketing Global, Antenas, KYOCERA AVX. “También tiene un tamaño óptimo para probar el rendimiento de dispositivos IoT, está equipado con componentes probados de KYOCERA AVX, incluida una antena FR4 LTE de banda ancha universal de alto rendimiento con tecnología IMD patentada y un chipset Ether Switch & Tune, y es ideal para probar productos electrónicos de consumo. , industrial, médico, IoT, sistemas integrados y aplicaciones del mercado de servicios públicos, incluidos auriculares y tabletas celulares, electrónica portátil, diseños integrados, telemática, seguimiento y sistemas de diagnóstico a bordo (OBD-II), y M2M industrial, IoT, atención médica, domótica y dispositivos de redes inteligentes con frecuencias operativas que se extienden entre 698 y 960 MHz y entre 1.71 y 2.17 GHz”.
Los beneficios adicionales de la placa de evaluación de conmutación de banda de antena incluyen la capacidad de recortarse o extenderse con cinta de cobre para adaptarse mejor al tamaño físico de los dispositivos de prueba con factores de forma más pequeños o más grandes, compatibilidad con Antena FR1004796 LTE/LPWA de banda ancha universal integrada 4 de KYOCERA AVX siempre que se refleje el diseño de PCB original y la compatibilidad con diseños de antena personalizados reciba la asistencia del personal técnico de KYOCERA AVX.
Las placas de evaluación de conmutación de banda de antena KYOCERA AVX se empaquetan en bandejas y se envían en paquetes sellados para ayudar a mantener condiciones óptimas de temperatura y humedad de almacenamiento, que oscilan entre +5 °C y +40 °C y entre 45 y 75 % de humedad. El plazo de entrega es actualmente de 12 semanas.
Para obtener más información sobre las nuevas placas de evaluación de conmutación de banda de antena de KYOCERA AVX, visite https://datasheets.kyocera-avx.com/1004795-EC646-01.pdf o, si asistirá a CES 2022 en Las Vegas del 5 al 8 de enero, comuníquese con Carmen Redondo (carmen.redondo@kyocera-avx.com), Gerente de Marketing Global, Antenas, KYOCERA AVX, para solicitar una demostración en vivo. Para realizar un pedido, visite Digi-Key o Mouser. Para obtener más información sobre la amplia y cada vez mayor cartera de soluciones de antenas de KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ o descargar el Guía de selección de antena KYOCERA AVX. Para cualquier otra consulta, visite www.kyocera-avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.