Los dos socios estratégicos colaboraron para desarrollar antenas de banda ultra ancha (UWB) de alto rendimiento incluidas en los nuevos teléfonos inteligentes Galaxy Note20 y Galaxy Z Fold2. Ethertronics también diseñó, desarrolló y entregó las principales antenas de banda de comunicación para los nuevos dispositivos inteligentes Galaxy y Galaxy Buds Live.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (26 de agosto de 2020) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, anunció que su equipo AVX/Ethertronics Korea ha completado el desarrollo y la producción en masa de las primeras soluciones de antena de banda ultra ancha (UWB) que se integrarán en Samsung Electronics productos. Destacado en el nuevo Serie Galaxy Note20, que consta del nuevo Galaxy Note6.7 20G de 5”, Galaxy Note6.9 Ultra 20G de 5” y Galaxy z fold2 teléfonos inteligentes y fue presentado recientemente en la Evento virtual Samsung Galaxy Unpacked, las nuevas antenas UWB de alto rendimiento son el resultado de una asociación y colaboración estratégica con Samsung y permiten una comunicación más rápida, efectiva y eficiente entre dispositivos. Ethertronics Korea también diseñó, desarrolló y completó el lanzamiento de producción en masa de las principales antenas de banda de comunicación, incluidas antenas LTE, GPS y Wi-Fi, para los productos Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 y Galaxy Buds Live.
Fabricado con un laminado de circuito impreso flexible (FPC) con materiales de baja permitividad (bajo DK/DF), el nuevo antenas UWB Requieren muy poca energía para transmitir grandes cantidades de datos a una velocidad de hasta 8 Mbit por segundo en frecuencias de banda ultraancha de 6.2 GHz a 6.7 GHz y de 7.7 GHz a 8.2 GHz a distancias cortas de hasta 10 m. Las nuevas y eficientes antenas UMB también detectan con precisión otros dispositivos IoT dentro de un radio de 30 cm, lo que brinda a los usuarios de Galaxy Note20 y Galaxy Z Fold2 una comunicación más rápida, eficiente y segura.
“Las nuevas antenas UWB dotan a la última generación de los teléfonos inteligentes emblemáticos de la serie Galaxy de Samsung con la capacidad de ofrecer el rendimiento de alta velocidad y gran ancho de banda necesario para admitir la amplia gama actual de aplicaciones conectadas y al mismo tiempo consumir un mínimo de energía para ayudar a prolongar aún más la vida útil de la batería. ”, dijo Jeffrey Hilbert, gerente global y director senior de AVX Antenna/Ethertronics. “Estamos extremadamente orgullosos de ser un socio estratégico de antenas para Samsung y de haber tenido la oportunidad de colaborar en las primeras antenas UWB que se integrarán en su línea de productos probada y suministrar las principales antenas de banda de comunicación para sus nuevos Galaxy Note20, Galaxy Z. Doblar2 y Galaxy Buds en vivo productos ".
"Por primera vez en un dispositivo Galaxy con UWB, Near Share alcanzará un nuevo nivel de uso compartido rápido y sencillo en el Galaxy Note20 Ultra", según un comunicado de prensa de Samsung Electronics tras el primer evento virtual Galaxy Unpacked. “Simplemente apuntando el Galaxy Note20 Ultra a otros dispositivos Galaxy equipados con UWB, Near Share enumerará automáticamente las personas con las que te encuentras en la parte superior de tu panel para compartir. La futura funcionalidad UWB también le ayudará a encontrar cosas con mayor precisión con la tecnología de realidad aumentada (AR) y desbloquear su hogar como una llave digital”.
Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos de antenas estándar y personalizadas de AVX/Ethertronics, visite http://www.avx.com/products/antennas/ o descargar el Guía de selección de antena AVX/Ethertronics. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.