Amplia cartera de antenas patch de alto rendimiento y alta eficiencia

Las antenas de parche incorporadas tienen un factor de forma pequeño y de bajo perfil optimizado para las tendencias de miniaturización en todos los mercados y aprovechan la tecnología patentada de dipolo magnético aislado para superar a las soluciones de la competencia, ofreciendo características de mayor eficiencia, ganancia, aislamiento y directividad de 1.5 a 2.4. GHz con mejor pérdida de retorno y mínima interferencia.

FOUNTAIN INN, SC (14 de septiembre de 2020) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, anunció su amplia cartera de antenas de parche de alto rendimiento y alta eficiencia optimizadas para satisfacen los exigentes requisitos de conectividad y miniaturización en aplicaciones inalámbricas en las industrias automotriz, industrial, de redes, médica, de electrónica de consumo, de energía y de transporte. Las antenas de parche incorporadas de Ethertronics tienen factores de forma pequeños y de bajo perfil para lograr requisitos de tamaño de área de exclusión y plano de tierra reducidos para una mayor flexibilidad de diseño y características de mayor eficiencia, ganancia y directividad de 1.5 a 2.4 GHz para una conectividad confiable. con mejor pérdida de retorno y mínima interferencia. La gama también cumple con RoHS y está disponible con múltiples puntos de alimentación, conexiones de cable opcionales y opciones de montaje de pasadores de soldadura con orificio pasante y adhesivo. Las aplicaciones ideales incluyen electrónica inalámbrica que abarca dispositivos portátiles, dispositivos IoT, puertas de enlace y puntos de acceso a terminales de punto de venta, sistemas de seguimiento, telemática, señalización digital, diagnósticos a bordo, vehículos conectados y comunicaciones de máquina a máquina.

Ethertronics amplió recientemente su cartera de antenas con la incorporación de cinco nuevas series de antenas de parche integradas, compactas, de bajo perfil, de alto rendimiento y alta eficiencia:

La variedad de ofertas de antenas estándar ayuda a los ingenieros a reducir los costos de diseño y acelerar el tiempo de comercialización al eliminar las tarifas de diseño adicionales y los tiempos de ciclo extendidos asociados con las soluciones personalizadas. Además, cada serie de antenas de parche de la gama presenta capacidades de sintonización independientes para la optimización del rendimiento de aplicaciones específicas, lo que es especialmente beneficioso para diseños de dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes, auriculares, tabletas y reproductores multimedia.

"La gama de antenas de parche integradas de Ethertronics proporciona a los OEM un rendimiento, eficiencia y confiabilidad excepcionales en factores de forma pequeños y de bajo perfil diseñados para satisfacer las demandas generalizadas de todos los mercados en cuanto a ahorro de tamaño y peso", dijo Alexander Hall, director de campo. ingeniero de aplicaciones, AVX. "Ethertronics ofrece una flexibilidad de diseño mejorada mediante requisitos reducidos de plano de tierra y tamaño de área de exclusión y conectividad confiable con características de mayor eficiencia, ganancia y directividad, mejor pérdida de retorno e interferencia mínima de 1.5 a 2.4 GHz".

Cada una de las antenas de parche Ethertronics de las cinco series mide un máximo de 25.0 mm (±0.2 mm) de largo, 25.0 mm (±0.2 mm) de ancho y 6.8 mm (±0.7 mm) de alto, pesa entre 4.8 g y 14.3 g, y admite un rango de frecuencias de banda alta y ultra alta que se extienden desde 1.559 a 2.485 GHz. Las características de rendimiento típicas para cada serie de antena de parche varían según las dimensiones del plano de tierra de su PCB (por ejemplo, 50 mm x 50 mm o 70 mm x 70 mm) o la ubicación en el espacio libre, pero pueden incluir polarización RHCP, impedancia de punto de alimentación desequilibrada de 50 Ω, ganancia máxima que varía de 3.0 dBi a 1.602 GHz a 5.5 dBi de 1.575 a 1.610 GHz, eficiencia promedio que abarca el 51 % de 1.559 a 1.591 GHz al 74 % de 2.400 a 2.485 GHz y coincidencia de VSWR que se extiende desde <2:1 para frecuencias de 2.400 a 2.485 GHz a <1:2.2 para frecuencias de 1.593 a 1.610 GHz. Las antenas de parche integradas de Ethertronics se empaquetan y envían en bandejas de plástico y actualmente tienen un plazo de entrega de ocho semanas. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos de antenas de Ethertronics, haga clic en los enlaces específicos de la serie integrados arriba o visite el sitio web Página del producto Soluciones de antena AVX, o descarga el Guía de selección de antena AVX. Para realizar su pedido, visite el Canal de distribución autorizado AVX. Para obtener ayuda para la implementación, incluidas las mejores prácticas para la sintonización de antenas, por favor haz clic aquí.. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.