Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación

Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
Escrito por: J. Pelcak
Abstracto:
En las simulaciones de circuitos eléctricos con software de simulación, normalmente se utilizan componentes pasivos ideales (resistencias, condensadores, inductores) porque las características reales de los componentes han sido difíciles de modelar. Desafortunadamente, los componentes pasivos ideales y reales tienen diferencias significativas en su comportamiento eléctrico. Estas diferencias generan discrepancias entre el rendimiento real del hardware y los resultados esperados según los programas de software de simulación. Este artículo describirá el desarrollo de un diagrama de circuito equivalente para modelar el comportamiento real de un capacitor. El uso de este modelo real en el software de simulación puede ayudar a que el desarrollo de circuitos sea más eficiente, ya que los circuitos de las simulaciones deben tener un comportamiento similar a los circuitos reales.

El modelo presentado aquí incluye el comportamiento real de los componentes de los condensadores de tantalio y óxido de niobio, con todos los factores como ESR e inductancia, e incluso incluye la dependencia de la temperatura.

DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO