Presentamos soluciones de movilidad eléctrica en Electronica 2024

El stand de KYOCERA AVX (B4.502) presentará una variedad de componentes electrónicos innovadores diseñados para permitir soluciones de movilidad eléctrica, automotriz, transporte y comunicaciones de alta confiabilidad.

FOUNTAIN INN, SC (11 de noviembre de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, exhibirá su amplia gama de soluciones de movilidad eléctrica en Electronica 2024, del 12 al 15 de noviembre en Múnich.

Este evento internacional bienal es ampliamente considerado como la feria comercial más importante de la industria electrónica y presenta las últimas investigaciones, tendencias de mercado y aplicaciones, innovaciones de productos y soluciones relacionadas con cada uno de los muchos segmentos de la industria expansiva, que se extienden desde componentes pasivos y semiconductores hasta conjuntos y sistemas. Electronica 2024 celebra el 60avo Aniversario Este prestigioso evento celebra y alienta aún más los avances de la industria en la preparación del camino para una sociedad global sostenible y totalmente eléctrica, y se espera que sea la iteración más grande hasta la fecha, con más de 3,600 expositores y dando la bienvenida a alrededor de 70,000 visitantes.

KYOCERA AVX estará presente en el stand 502 en el pabellón B4 (B4.502). Allí, los miembros de los equipos europeos de ventas, marketing e ingeniería de aplicaciones de campo de la empresa exhibirán una variedad de componentes innovadores diseñados para permitir aplicaciones de movilidad eléctrica y la visión global de la industria para un futuro neutro en carbono basado en energía limpia y renovable. La exhibición KYOCERA AVX también presentará soluciones de productos ideales para su uso en aplicaciones de automoción, transporte y comunicaciones de alta confiabilidad. Las aplicaciones destacadas incluyen trenes de transmisión eléctricos, sistemas de gestión de baterías inalámbricas (BMS), sistemas automatizados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), unidades de control telemático (TCU) y comunicaciones en el vehículo, radar, LiDAR, seguimiento de flotas y sistemas de entrada inteligente. Los productos destacados incluyen:

  • Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) que presentan bajos niveles de parásitos, excelentes capacidades de filtrado EMI, altos valores de capacitancia y varias clasificaciones de voltaje en un amplio rango de temperatura y están disponibles en configuraciones de chip, con cables y apiladas, además de geometrías únicas.
  • La gama más amplia de productos de alta confiabilidad de la industria. condensadores de tantalio, que incluye el tamaño de caja más pequeño, la temperatura más alta y las tecnologías de tantalio sólido DCL MnO2 más bajas disponibles en el mercado.
  • Una cartera galardonada de baterías electrolíticas sólidas, conductoras, de bajo perfil y sin plomo ni halógenos. condensadores de polímero que presentan un rendimiento estable, de alta capacitancia, bajo ESR y un modo de falla benigno en las condiciones de uso recomendadas y ofrecen e incluyen los capacitores de polímero más pequeños, de mayor voltaje y mayor confiabilidad disponibles en el mercado.
  • Una amplia cartera de productos de alta calidad productos de detección y control que hacen que los motores sean más eficientes, las emisiones más limpias y los automóviles más seguros y están diseñados y producidos de acuerdo con los estrictos requisitos de la industria automotriz mundial.
  • Una variedad de únicos conectores Basado en tecnología de contacto probada en la industria y demostrado que proporciona soluciones robustas y de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles, que incluyen Los primeros conectores de borde de tarjeta de entrada doble de la industria, que también cuentan con el perfil de altura sobre la tabla más bajo de la empresa.
  • Innovadores dispositivos de cristal, incluidas unidades de cristal y osciladores de cristal diseñados para utilizar toda la capacidad de los cristales de cuarzo y optimizados para soportar la evolución continua de las aplicaciones de IoT, incluidas las de baja ESR y temperatura estable. Serie CT2016RS Unidades de cristal para vehículos con termistores para sistemas de entrada inteligente y compactas, de alta frecuencia y resistentes al ruido. Osciladores de salida diferencial para ADAS.
  • Varios tipos de montaje en superficie Dispositivos de ondas acústicas de superficie (SAW) Basado en tecnologías únicas de simulación y procesamiento fino, que incluyen Filtros SAW diseñado para permitir o evitar que frecuencias específicas pasen a través de un circuito eléctrico.
  • Componentes de RF y microondas, que se extiende desde antenas, condensadores de película delgada, condensadores de una sola capa, condensadores de banda ultra ancha, cruces, diplexores, acopladores direccionales de alta directividad, y fusibles, incluidos Fusibles de baja corriente Accu-Guard® II, que ofrecen las clasificaciones de corriente más bajas en paquetes compactos con terminación LGA, para inductores, filtros de paso bajo y paso de banda y capacitores cerámicos de RF/microondas, incluidos los miniatura (01005–0805) Serie KGU Capacitores de frecuencia auto-resonante alta y ESR ultrabaja C0G (NP0) para aplicaciones de comunicaciones.
  • Antenas de chip ultrapequeño y estándar de alta confiabilidad probadas rigurosamente según los requisitos AEC-Q200, incluidos A-Series Antenas de banda ancha automotrices integradas todo en uno (LTE, GNSS y NTN) y Antenas de chip de esquina para automóviles de 2.4 GHz.
  • Secos e impregnados con aceite de baja, media y alta potencia. condensadores de película Basados ​​en dieléctricos de poliéster y polipropileno que exhiben capacidades de autocuración controladas, están diseñados para aplicaciones de electrónica de potencia clasificadas para 75 V a 100 kV, y son ideales para aplicaciones que van desde filtrado de CC y protección y ajuste de semiconductores hasta descarga y almacenamiento de alta energía.
  • Supercondensadores o condensadores de doble capa que proporcionan una combinación única de características, que incluyen potencia de pulso muy alta y densidades de capacitancia.

Para obtener más información sobre la amplia cartera de componentes electrónicos innovadores de KYOCERA AVX diseñados para permitir aplicaciones de movilidad eléctrica, automoción, transporte y comunicaciones, en exhibición en Electronica 2024, visite los enlaces incluidos aquí o visite el stand B4.502. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.