Las nuevas pilas Mini BME DSCC 25007 ofrecen una combinación incomparable de alta confiabilidad, alto rendimiento de CV, ahorro sustancial de espacio y peso y pruebas estándar del 100 % del Grupo A para satisfacer las demandas de la industria militar y aeroespacial.

FOUNTAIN INN, SC (8 de septiembre de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos DSCC 25007 Mini BME Stacks: capacitores X7R apilados en miniatura de alto CV equipados con electrodos de metal base (BME) y sujetos al 100 % a pruebas del Grupo A.
Diseñados para satisfacer la creciente necesidad de capacitores SMT de alto CV compactos y livianos en aplicaciones militares, aeroespaciales y espaciales de alta confiabilidad sujetas a condiciones operativas extremas y entornos hostiles, los nuevos capacitores completamente probados y rastreables Pilas BME mini DSCC 25007 estan basados en sus probados condensadores MIL-PRF-32535 X7R pero completamente único en el mercado.
La innovadora serie incluye actualmente dos condensadores cerámicos multicapa en chip (MLCC) X7R apilados horizontalmente en un encapsulado EIA 2220 que optimiza el espacio en la placa, ofrece un alto rendimiento de CV y permite a los ingenieros de diseño reducir el tamaño de los componentes disponibles. Además, presenta baja ESR, baja impedancia, alta capacidad de manejo de corriente y mayor resistencia a impactos y vibraciones que los condensadores apilados más grandes y pesados. Otras características incluyen diversas opciones de marco de conductores: estilos estándar de dos pies en J y L, y estilos de paleta o de barra simple en J y L, optimizados para una mayor resistencia a las vibraciones; todos con revestimiento de estaño/plomo.
La versión inicial de las pilas DSCC 25007 Mini BME está clasificada para temperaturas de funcionamiento que se extienden desde -55 °C a +125 °C y está disponible con tres clasificaciones de voltaje (25, 50 y 100 V) y nueve valores de capacitancia que se extienden desde 8.2 a 47 µF ±20 % de tolerancia.
Las aplicaciones ideales de la serie se extienden a las industrias militar, aeroespacial y espacial e incluyen satélites y lanzadores de satélites, misiles y aviones militares y circuitos de filtrado de entrada/salida en fuentes de alimentación.
“Nos entusiasma mucho lanzar las nuevas Mini BME Stacks de DSCC, ya que están diseñadas para resolver los desafíos de diseño que un número creciente de nuestros clientes de la industria aeroespacial y de defensa han enfrentado durante los últimos años. Por eso, son únicas en el mercado: el único componente capaz de satisfacer sus necesidades”, afirmó Michael Conway, gerente sénior de marketing de productos de alta confiabilidad de KYOCERA AVX. “Gracias a su formato compacto y ligero, equipado con tecnología BME, estas Mini Stacks ofrecen una combinación inigualable de alta confiabilidad, alta capacitancia y alto voltaje, además de un ahorro sustancial de espacio y peso.
De hecho, en comparación con una pieza equivalente de 100 V y 10 µF con electrodos de metales preciosos (PME), pesan aproximadamente una novena parte y un sexto del volumen. Además, el peso del componente influye directamente en aspectos como los costos operativos de aeronaves, los costos de lanzamiento de satélites y el rendimiento y los costos operativos de misiles. ¡Esto es fundamental!
“Las nuevas pilas DSCC Mini BME también vienen de serie con pruebas 100 % del Grupo A y, dado que utilizan los insertos de Nuestra probada línea M32535 — también son totalmente rastreables, lo que satisface otra solicitud común de nuestros clientes de la industria aeroespacial y de defensa”.
Las nuevas pilas DSCC 25007 Mini BME se fabrican en instalaciones con certificación MIL-PRF-32535 y aprobación DLA. Son totalmente trazables y se someten a rigurosas pruebas para garantizar una alta fiabilidad y rendimiento en condiciones extremas y entornos hostiles, específicamente pruebas 100 % Grupo A o 100 % Grupo A y Grupo B para diseños especialmente exigentes con requisitos de nivel T. Las piezas se envían en paquetes de waffle, cinta y carrete, o en envases de dos chips.
Las futuras expansiones de la serie incluirán una pila horizontal de tres chips cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 1, seguida de partes con tres a diez chips apilados verticalmente.
Para obtener más información sobre los nuevos KYOCERA AVX DSCC 25007 Mini BME Stacks (condensadores X7R apilados en miniatura de alto CV con electrodos BME), consulte la página del productoFolleto de información rápida y hoja de datos. Para solicitar una muestra, contacte con Michael Conway. Para hacer un pedido, contacte con un distribuidor autorizado.
Para obtener más información sobre la cartera de capacitores cerámicos y de tantalio apilados de KYOCERA AVX, visite los enlaces integrados y consulte la presentación CMSE 2025 de KYOCERA AVX, “Avances de capacitores apilados para aplicaciones militares y de vuelo”.
Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.